Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

输入/输出扩展器

输入/输出扩展器能轻松扩展现有设备的功能,例如GPIO、键盘、LED控制和定时器。

输入/输出扩展器实例方框图

输入/输出扩展器实例

输入/输出扩展器实例

输入/输出扩展器
TC35893XBG, TC35894XBG, TC35894FG

特征

  • 低功率运行
  • I2C接口;最多8×12按键矩阵;PWM定时器;通用输入/输出引脚(GPIO)
  • 最多24个通用输入/输出引脚

一般技术要求

TC35893XBG, TC35894XBG, TC35894FG的一般技术要求
器件型号 TC35893XBG TC35894XBG TC35894FG
概要
(PDF:138KB)

(PDF:196KB)
特征 最多20个GPIO引脚; 片上RC振荡器 最多24个GPIO引脚; 片上RC振荡器 最多24个GPIO引脚; 片上RC振荡器
电源 1.62-3.6 V 1.62-3.6 V 1.62-3.6 V
封装 BGA
3.0×3.0mm
(25引脚)
BGA
3.5×3.5mm
(36引脚)
QFP
10.0×10.0mm
(44引脚)
封装尺寸 TC35893XBG产品照片. TC35894XBG产品照片。 TC35894FG产品照片.
状态 批量生产 批量生产 批量生产

相关链接

接口桥接芯片(移动外围设备)

联系方式

如您需查询,请点击其中任何一个链接

技术方面的问题
购买、样片和IC可靠性的相关咨询
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.