Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

数字电视接收器用OFDM解调和纠错集成电路

Toshiba's Innovations in ICs for Digital Terrestrial Applications

东芝为数字电视、机顶盒、手机、电脑、车载电视及其它应用,开发了面向ISDB-T(地面数字广播)ISDB-S(卫星数字广播)的解调芯片,并在这些市场中处于领先地位。
东芝的面向ISDB-T应用的解调芯片,不仅使用在把日本作为目标市场的产品上,而且在菲律宾、南美的巴西、阿根廷、秘鲁等采用ISDB-T标准的国家的市场上也广泛地被使用。自ISDB-T和ISDB-S的研发阶段起直到现在,东芝就一直致力于OFDM解调芯片的开发,迄今为止(2011年3月)面向数字家庭、车载、移动应用的OFDM解调芯片的出货超过1.55亿个。
TC90527已经量产,能对应数字地面广播的ISDB-T、 ISDB-TSB、ISDB-Tmm标准,支持紧急警报及地震初期警报广播的快速对应。为了满足海外各国传输带宽的需求,TC90527被设计为能对应多个ISDB-T频道带宽(6/7/8MHz)。

This illustrates the packages for the OFDM demodulation and error correction IC.

产品列表

This figure shows OFDM Demodulation and Error Correction ICs for Digital Terrestrial Television Receivers.

卫星、地面数字电视接收器用OFDM解调和纠错集成电路的产品列表
器件型号 特征/功能 电视标准 输出格式 应用领域
TC90527 单一ISDB-T ISDB-T MPEG-2 TS 家用数字设备
TC90517 单一ISDB-T ISDB-T MPEG-2 TS 家用数字设备
TC90507 单一ISDB-T ISDB-T MPEG-2 TS 家用数字设备
TC90532 双解调器支持AC(辅助通道) ISDB-T
ISDB-S
MPEG-2 TS 家用数字设备
TC90522 4个解调器 ISDB-T ISDB-S MPEG-2 TS 家用数字设备
TC90512 双解调器 ISDB-T ISDB-S MPEG-2 TS 家用数字设备
TC90514 4条支路分集+1Segment ISDB-T MPEG-2 TS 车用设备
便携式设备
TC90504 4条支路分集 ISDB-T MPEG-2 TS 车用设备
TC90541 内置1Segment调谐器 ISDB-T MPEG-2 TS 移动设备
便携式设备
TC90521 1Segment ISDB-T MPEG-2 TS 移动设备
  • *: 正交频分复用技术:无线通信用数字调制方案的一种。OFDM由许多紧密分隔的调制载波组成。虽然各载波的边带相互重叠,但是对接收毫无干扰。因此,OFDM是一种应用广泛、有效利用窄频范围的宽频带通信方案。

联系方式

如您需查询,请点击其中任何一个链接

技术方面的问题
购买、样片和IC可靠性的相关咨询
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.