Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

Human Machine Interface Solutions TZ2100

人机界面(HMI)
处理器TZ2100
  • 语音触发和文本语音朗读。
  • 支持视频、图像和2D图形处理
  • 相机并行接口

TZ2100 application images TZ2100 application images TZ2100 application images

 

产品特点

TZ2100 Features
提供低BOM成本的语音控制解决方案
2D图形加速器
最高WVGA(800 x 480 pixel)@ 60fps
1MB的嵌入式大电容存储器(SRAM)
并行相机接口
以太网MAC:10/100Mbps
密码加速器
Arm® Cortex® -A9 300/600MHz

应用

ApP Lite TZ2100 応用機器

工业设备、家用电器、娱乐设备和教育设备

TZ2100系列

硬件规格

器件型号 TZ2100XBG TZ2101XBG TZ2102XBG
内核 Arm® Cortex®-A9 MPCore
L1I缓冲存储器:32kByte,L1D缓冲存储器:32kByte
L2缓冲存储器:128kByte
最大工作频率 300MHz 600MHz
FPU(浮点运算单元) 集成
数据加密功能 不支持 支持 不支持
RAM 1MByte SRAM
32kByte SRAM(用于备份)
DRAM控制器 DDR3/DDR3L × 16位
外部扩展总线接口 地址:27位,数据:32位
图形加速器 东芝原创的2D图形加速器
LCD控制器 WVGA(800 x 480像素)60fps,24位并行I/F
高速接口控制器 USB2.0主机接口、USB2.0设备接口、10/100以太网MAC
外围功能 DMA控制器、定时器/计数器、RTC
外围 相机I/F,UART × 4,I2C × 4,I2S × 2,SPIM × 7,SPIB × 2,PWM × 6,12位ADC × 4,SDIO × 3,e-MMCx1,GPIO
电源电压 内核=1.1V,I/O=3.3V
封装 LFBGA 310引脚,16mm x 16mm,0.8mm间距
状态 量产

方框图

TZ2100XBG

TZ2100XBG

TZ2101XBG

TZ2101XBG

TZ2102XBG

TZ2102XBG

配置引脚设置举例

“配置引脚”设置举例
TZ2100XBG TZ2101XBG/TZ2102XBG
设置举例 使用媒体I/F 使用外部总线I/F 使用媒体I/F 使用外部总线I/F
CPU Cortex-A9 300MHz +FPU
L1I$ 32kB/L1D$ 32kB,L2$ 128kB
Cortex-A9 600MHz +FPU
L1I$ 32kB/L1D$ 32kB,L2$ 128kB
图形 2D图形(BitBLT) - 2D图形(BitBLT) -
安全性
(※可选)
- 安全引擎(由TZ2101支持)
DRAM I/F DDR3/3L x 16位 DDR3/3L x 16位
SRAM 1MB
备份32kB

1MB
备份32kB

相机I/F 8位并行相机 - 8位并行相机 -
外部总线I/F - A=27位,D=32位/16位/8位 - A=27位,D=32位/16位/8位
LCD I/F

WVGA 60fps
24位并行I/F

- WVGA 60fps
24位并行I/F
-
USB
※专用
USB2.0主机/设备1通道(可选) USB2.0主机/设备1通道
以太网 10/100以太网MAC - 10/100以太网MAC -
RTC 1 1
SPIM(SPITX)
SPIB
SPIS
-
2通道
1通道
7通道
-
-
-
2通道
1通道
7通道
-
-
UART/PPI 3ch 4ch 3通道 4ch
PWM 6通道 6通道
I2C 4通道 2通道 4通道 2通道
I2S 2通道 2通道
定时器
WDT
DMAC
32位×9通道
1通道
8通道
32位×9通道
1通道
8通道
ADC 4通道 4通道
SDIO/e-MMC/SD卡 3通道 - 3通道 -
GPIO(MAX) 128通道(专用4通道+共用124通道) 128通道(专用4通道+共用124通道)
封装 BGA 310引脚(16mm × 16mm,0.8mm间距) BGA 310引脚(16mm × 16mm,0.8mm间距)

开发环境

TZ2100参考板是一种开发工具套件,包括用于评估TZ2100性能、软件急切评估和原型制作的评估板,通常与BSP(板支持包)结合使用。

评估板分为两种类型的板,一种可使用相机/LCD显示器,另一种可使用娱乐设备接口。至于BSP,根据不用的客户用途,有两种操作系统可供选择。

参考板概述

运输号 RBTZ2100-1MA-A1
CPU TZ2102XBG
概括
尺寸 150mm × 130mm
主要功能
  • CPU
    Arm® Cortex®-A9
    工作频率:最高600MHz
     
  • RAM
    DDR3L-SDRAM 512MByte
     
  • ROM
    SPI闪存16MByte
    EMMC:8GByte
    EEPROM:16Kbi
     
  • microSD卡槽x1
     
  • 调试UART x2 (micro USB)
     
  • 以太网10/100Mbps x1
     
  • 音频
    I2S输入端/输出端x1
    麦克风插孔x1
    耳机插孔x1
     
  • USB主机/设备
    USB2.0主机类型A x1
    USB2.0设备micro B x1
     
  • 8位并行相机I/F x1
     
  • WVGA 60-fps 24位并行LCD I/F x1
     
  • 直流电源DC 5.0V
购买/租赁地点 请联系我们的销售部门

*1:http://www.ss-technologies.co.jp/en/index.html(将在新窗口中打开)

BSP(板支持包)规格

器件型号 操作系统 分配 设备驱动器
RBTZ2100-1MA-A1
RBTZ2100-1MA-A2
Linux®
(Ubuntu® 14.04 Arm hf)
gcc 以太网,UART,SPIB,I2C,音频,GPIO,SPIM, USB(EHCI/OHCI),e-MMC,内存分配器,SD/SDIO
μ-ITRON µC3/标准(eForce有限公司)**2 以太网,UART,SPIB,I2C,音频,GPIO,SPIM,内存分配器,SD/SDIO
RBTZ2100-2MA-A2 - IAR嵌入式工作台EWARM(IAR系统®*3 UART,GPIO,I2C,SPIM,音频

*2:http://www.eforce.co.jp/products/microc3s(将在新窗口中打开)
*3:https://www.iar.com/iar-embedded-workbench/(将在新窗口中打开)

系统方框图举例

System Block Diagram Example

* Arm和Cortex是Arm有限公司(或其子公司)在美国和/或其它国家的商标或注册商标。

* Linux 是Linus Torvalds在美国和其它国家的注册商标。

* 所有其它商标和商品名称是它们各自所有者的财产。

联系方式

技术问题

如果您有技术问题,请通过以下方式咨询。

Inquiry Page

(输入表格)

联系方式

如您需查询,请点击其中任何一个链接

技术方面的问题
购买、样片和IC可靠性的相关咨询
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.