Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

车载音响IC

在汽车音响系统方面,对能够播放存储在数字音频播放器、手机、智能手机中的音乐,同时支持蓝牙连接的需求越来越多。东芝提供满足这些市场需求的IC。

汽车音响系统方框图

This figure shows the block diagram of a car audio system.

路线图

This figure shows the roadmap of car audio systems.

TC94A93MFGTC94A92FGTC94B16FGTMPM32DC2DFGTMPM32BC2DFGTMPM32EC1EFGTMPM32FC1EFG

CD伺服和压缩音频解码器IC

CD伺服处理器

应用于汽车音响的MCU

CD伺服和压缩音频解码器IC :TC94A92FG/TC94A93MFG

TC94A92FG和TC94A93MFG音频播放处理器可同时支持CD和压缩音频格式。TC94A93MFG利用系统级封装(SiP)内嵌了一个16-MB DRAM,以提供汽车音响应用所需要的防震功能。TC94A92FG和TC94A93MFG的引脚互相兼容,且可以进行互换。无论是否带有防震功能,均可以使用相同的PCB来制造CD/MP3播放器。另外,TC94A92FG和TC94A93MFG可以接收USB记忆棒和iPod等便携式音乐播放器上的音频比特流。用户可以根据其产品规格配置这些CD/MP3处理器以支持各种媒体。

This is the block diagram of CD/MP3 Processors with Audio Decoders: TC94A92FG / TC94A93MFG .

CD部分
  • 带前置射频放大器和DAC的CD伺服器:1 × /2 × CLV
DSP部分
  • 24位DSP内核
  • ISO9660光盘认证
  • 1-Mbit SRAM(用于数据缓冲和文件管理)
  • 多功能解码器(MP3,WMA,AAC)
音频输入和输出
  • 2声道DAC输出
  • 数字输出 (I2S, S/PDIF)
电源
  • 3.3 V/1.5 V

CD伺服处理器:TC94B16FG

TC94B16FG是带CD播放机应用程序射频放大器的单片机数字伺服处理器。

This is the block diagram of CD Servo Processors with Audio DSP: TC94B16FG.

CD部分
  • 带前置射频放大器和DAC的CD伺服器:1 × /2 × /4 ×CLV
DSP部分
  • 24位DSP内核
  • ISO9660光盘认证
音频输入和输出
  • 2声道DAC输出
  • 数字输出 (I2S)
电源
  • 3.3 V

蓝牙、USB、CD和系统控制应用的MCU:TMPM32BC2DFG/TMPM32DC2DFG

TMPM32BC2DFG不仅提供传统MCU所具有的各种音频控制功能,在采用了蓝牙主机控制器接口(HCI)IC后还能提供蓝牙音响和手机免提通话功能。集成DSP可执行各种高负载的信号处理,同时也降低了CPU的工作量。

This is the block diagram of MCUs for Bluetooth, USB, CD and System Control Applications: TMPM32BC2DFG / TMPM32DC2DFG.

ARM Cortex-M3内核
  • 内部工作电压:1.1至1.3V
  • 输入/输出:3.0至3.6V
  • 最大工作频率:ARM Cortex-M3内核:96MHz最大值
  • 片上DSP:144MHz最大值
片上外围设备
  • 用于音频解码、回音消除和噪音抑制的数字信号处理器
  • USB嵌入式主机(全速):1通道
  • SD主机控制器:1通道
  • 串行闪存接口:1通道
  • DMA控制器:16通道
  • 16位定时器:8通道
  • RTC:1通道
  • UART/SIO:4通道
  • UART:2通道
  • I2C/SIO:5通道
  • SSP:2通道
  • CAN:2通道 (仅限TMPM32DC2DFG)
  • 远程控制信号预处理器 (RMC)
  • 10位A/D转换器:8通道

USB和系统控制应用的MCU:TMPM32EC1EFG/TMPM32FC1EFG

TMPM32EC1EFG和TMPM32FC1EFG微控制器集成了一个系统控制器和和一个用于压缩音频解码的数字信号处理器(DSP),它们相互独立从而实现了实时处理。

This is the block diagram of MCU for USB and System Control Applications: TMPM32EC1EFG / TMPM32FC1EFG.

ARM Cortex-M3内核
  • 内部工作电压:1.1至1.3V
  • 输入/输出:3.0至3.6V
  • 最大工作频率:ARM Cortex-M3内核:96MHz最大值
  • 片上DSP:144MHz最大值
  • 144引脚LQFP(20mm × 20mm,0.5-0mm引脚间距)
片上外围设备
  • 用于音频解码的数字信号处理器
  • USB嵌入式主机(全速):1通道
  • SD主机控制器:1通道
  • 串行闪存接口:1通道
  • DMA控制器:16通道
  • 16位定时器:8通道
  • RTC:1通道
  • UART/SIO:4通道
  • UART:2通道
  • I2C/SIO:5通道
  • SSP:2通道
  • CAN:2通道 (仅限TMPM32FC1EFG)
  • 远程控制信号预处理器(RMC)
  • 10位A/D转换器:8通道

* Windows Media是微软公司在美国和其他国家使用的商标或注册商标。

* iPod, iPhone是苹果公司在美国和其他国家的注册商标。

* 本文中涉及到的系统和产品名称可能是相关公司或组织的商标或注册商标。

联系方式

如您需查询,请点击其中任何一个链接

技术方面的问题
购买、样片和IC可靠性的相关咨询
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.