Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

车载显示控制器

东芝的汽车显示控制器设计用于提供显示仪表盘、导航系统和其它车载应用。 这些控制器在一个单一的芯片上集成了CPU、图形引擎、和各种接口。
东芝也正在开发具有步进马达控制器(可控制模拟仪表)的汽车显示控制器。

  • 显示控制器可提供低端至高端的应用
  • 24位色彩深度加上8位混合
  • 具有嵌入式DRAM的控制器免去了对于外部图形存储器的需求
  • 具有缩放功能的摄像机/视频输入
  • 集成了ARM® Cortex®和TX49 RISC CPU
  • 强大的2D/3D图形引擎
  • 具有用于抬头显示的变形校正功能

This figure provides an overview of the Toshiba's automotive display controllers.

路线图

This figure shows the roadmap of Toshiba's automotive display controllers.

Click the image to jump to the automotive display controller product lineup page.

汽车显示控制器产品系列

thumb_lineup

系统组织实例

TMPR461XBG-300系统组织实例

This is the system organization and demo system of the TMPR461XBG-300.

TX4966XBG-280系统组织实例

This is the system organization diagram of the TX4966XBG-280.

系统特点

总线结构

This figure shows the on-chip bus structure of the Toshiba's automotive display controllers.

因为图形引擎、独立的图形总线和嵌入式DRAM而提供了高性能解决方案。

显示功能

This figure depicts the features of Toshiba's 3D cover flow.

This figure depicts the features of Toshiba's 2D cover flow.

图形引擎概述

This figure depicts the features of Toshiba's 2D graphics engine.

Built in Individual 5 Layers by Each GDC (Graphic Display Controller) Capricorn-Bt

Built in individual 5 layers by each graphic display controller

产品阵容

Product List

Product Lineup (Parametric Search)
View the product list of Automotive Display Controllers to find products that meet your performance specifications.

特点 TX4966XBG-280 TX4961XBG-240 TX4964FG-120
CPU内核 64bit TX49/L4 64bit TX49/H3 64bit TX49/L4
工作频率 280 MHz 240 MHz 120 MHz
图形引擎 2D/3D(硬件) 2D(硬件) 2D(硬件)
3D图形 OpenGL® ES 1.1 - -
摄像机/视频输入 2通道 1通道 1通道
显示输出 2通道 1通道 1通道
A/D转换器 - 10-bit 8通道 -
CAN控制器 4通道 3通道 2通道
MediaLB® 1通道 1通道 -
步进马达控制器 - - -
外部存储器 SDRAM DDR1 (512 MB最大值) -
片上存储器 SDRAM 8 MB - SDRAM 4 MB
封装 PBGA456-2727-1.00 PBGA456-2727-1.00 LQFP176-2424-0.50
工作温度范围 -40至85 °C
特点 TMPR461XBG-300 TMPR460XBG-300
CPU内核 ARM Cortex-R4
工作频率 300 MHz
图形引擎 2D (硬件)
3D图形
摄像机/视频输入 1通道
显示输出 2通道 1通道
A/D转换器 10-bit 14通道 10-bit 8通道
CAN控制器 3通道 2通道
MediaLB® 1通道
步进马达控制器 5通道 4通道
外部存储器 SDRAM/LPDDR
片上存储器 SRAM 768KB SRAM 768KB
封装 PBGA328 PBGA244
工作温度范围 -40至85 °C

* ARM,Cortex和Thumb是ARM Limited公司在欧盟和其他国家使用的商标或注册商标。

* MediaLB是Microchip Technology Inc.公司在美国和其他国家使用的注册商标。

* OpenGL是Silicon Graphics, Inc.公司在美国和其他国家使用的注册商标。

* APIX是Inova半导体公司的商标或注册商标。

* Bluetooth是蓝牙SIG公司的注册商标,授权给东芝公司。

* iPod, iPhone是苹果公司在美国和其他国家的注册商标。

* 本文中涉及到的系统和产品名称可能是相关公司或组织的商标或注册商标。

联系方式

如您需查询,请点击其中任何一个链接

技术方面的问题
购买、样片和IC可靠性的相关咨询
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.