Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

产品阵容:汽车显示控制器Capricorn™

TX4966XBG-280

Capricorn-F:2D/3D图形引擎,片上eDRAM,双视频输入和输出

This is the block diagram of the TX4966XBG-280 Automotive Display Controller.
  • CPU:64位TX49/L4内核;280MHz
  • 8-Mbyte eDRAM
  • 采用单像素阿尔法混合的2通道图形显示控制器(GDC)
    • 32位RGB阿尔法平面/16位RGB × 5层(阿尔法混合)
    • RGB/RSDS/APIX®输出接口
  • 2D/3D图形引擎
    • 3D图形内核
    • 采用阿尔法混合的位块传输引擎
      采用阿尔法混合的旋转引擎
      采用阿尔法混合的转换引擎
  • 2通道相机/视频帧采集器
    • RGB/YCbCr/APIX®输入接口
  • 外围模块
    通信模块:
    • 4通道全CAN控制器(四组32个邮箱)
    • MediaLB®接口
    • 采用FIFO的4通道SPI(SEI)
    • 采用FIFO的2通道SIO/UART
    • 1通道I2C模块
    • 2通道2S模块
    系统控制
    • 24位RTOS系统定时器
    • 看门狗定时器
    • 14通道16位PWM定时器
    • 8通道16位定时器
  • 封装:PBGA456-2727-1.00

TX4961XBG-240

Capricorn-M:2D图形引擎

This is the block diagram of the TX4961XBG-240 Automotive Display Controller.
  • CPU:64位TX49/H3内核;240MHz
  • 采用单像素阿尔法混合的图形显示控制器
    • 32位RGB阿尔法平面/8位CLUT ×4层(阿尔法混合)
  • 2D图形引擎
    • 位块传输引擎及阿尔法混合
      旋转引擎
      转换引擎
  • 相机/视频帧采集器
    • RGB/YCbCr输入接口
  • 外围模块
    通信模块:
    • 3通道全CAN控制器(三组16个邮箱)
    • MediaLB® 接口
    • 10位AD转换器:8通道
    • 采用FIFO的2通道SPI(SEI)
    • 采用FIFO的3通道UART
    • 1通道I2C模块
    • 2通道I2S模块
    系统控制:
    • 24位RTOS系统定时器
    • 看门狗定时器
    • 6通道16位PWM定时器
    • 6通道16位定时器
  • 封装:PBGA456-2727-1.00

TX4964FG-120

Capricorn-A:2D图形引擎,片上eDRAM,因采用QFP封装而降低了板的组装成本

This is the block diagram of the TX4964FG-120 Automotive Display Controller.
  • CPU:64位TX49/L4内核;120MHz
  • 4-Mbyte eDRAM
  • 采用单像素阿尔法混合的图形显示控制器
    • 32位RGB阿尔法平面/8位CLUT ×4层(阿尔法混合)
  • 2D 图形引擎
    • 位块传输引擎及阿尔法混合
      旋转引擎
      转换引擎
  • 相机/视频帧采集器
    • RGB/YCbCr输入接口
  • 外围模块
    通信模块:
    • 2通道全CAN控制器(两组16个邮箱)
    • 采用FIFO的2通道SPI(SEI)
    • 采用FIFO的2通道UART
    • 1通道I2C模块
    • 2通道I2S模块
    系统控制:
    • 24位RTOS系统定时器
    • 看门狗定时器
    • 3通道16位PWM定时器
    • 3通道16位定时器
  • 封装:LQFP-176-2424-0.5

TMPR461XBG-300

Capricorn-Bt1:单芯片仪表盘控制,平视显示器

This is the block diagram of the TMPR461XBG-300 Automotive Display Controller.
  • CPU:ARM Cortex-R4
    • 工作频率:300MHz
  • 步进电机控制器:5通道
    • 零点检测
  • 东芝安全模块(TSM)
    • AES加密/解密,CMAC散列法
  • 2D图形
  • 显示输出:2通道
  • 相机/视频帧采集器
    • RGB/YCbCr输入接口
  • 2D图形引擎(硬件)
  • PNG解码器
  • 片上存储器:768-KB SRAM
  • 外设
    • CAN控制器:3通道
    • 10位AD转换器:14通道
    • MediaLB®:1通道
    • 封装:PGBA328-2323-1.00

TMPR460XBG-300

Capricorn-Bt0:单芯片仪表盘控制,平视显示器

This is the block diagram of the TMPR460XBG-300 Automotive Display Controller.
  • CPU:ARM Cortex-R4
    • 工作频率:300MHz
  • 步进马达控制器:4通道
    • 零点检测
  • 东芝安全模块(TSM)
    • AES加密/解密,CMAC散列法
  • 2D图形
  • 显示输出:1通道
  • 相机/视频帧采集器
    • RGB/YCbCr输入接口
  • 2D图形引擎(硬件)
  • PNG解码器
  • 片上存储器:768-KB SRAM
  • 外设
    • CAN控制器:2通道
    • 10位AD转换器:8通道
    • 封装:PGBA244-2323-1.00

* ARM,Cortex和Thumb是ARM Limited公司在欧盟和其他国家使用的商标或注册商标。

* MediaLB是Microchip Technology Inc.公司在美国和其他国家使用的注册商标。

* OpenGL是Silicon Graphics, Inc.公司在美国和其他国家使用的注册商标。

* APIX是Inova半导体公司的商标或注册商标。

* 本文中涉及到的系统和产品名称可能是相关公司或组织的商标或注册商标。

联系方式

如您需查询,请点击其中任何一个链接

技术方面的问题
购买、样片和IC可靠性的相关咨询
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.