Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

车用通信服务(ETC/DSRC)专用IC

东芝提供专为各种车载通信应用而特别设计的RF IC。 这些IC提供有关交通拥堵、事故、公路路口状况等的实时语音导航,并允许注册车辆通过收费站时无需停车进行缴费,从而改善了驾驶体验。

  • 电子道路收费(ETC)系统
  • 专用短程通信(DSRC)
  • 多车道自由流(MLFF): 允许多条相邻车道上的驾驶员能够同时与RSU进行通信,无需减速实施缴费,无需设置收费关卡。

ETC,ETC2.0和DSRC用RF IC 系统

  • 高速信道频率开关,支持韩国ETC系统。
  • 将ASK和QPSK的功能集成在单一电路,可同时应用于DSRC和ETC系统。

This is a block diagram of an RF IC system using the TC32163FG and TC32166FNG.

使用TC32163FG和TC32166FNG的RF IC系统方框图

RF收发器IC:TC32163FG

TC32163FG on evaluating board

  • RF工作频率范围:5.775至5.845 GHz
  • IF频率:40 MHz(1st),7.232 MHz(2nd)
  • 工作电压范围:2.7至3.6 V (3.3 V 典型值)
  • 工作温度范围:-40至85°C
  • 电流功耗:
    • 发送器:75 mA典型值(ASK)
    • 接收器:62 mA典型值(ASK)
  • 数据速率:1024 kbps(ASK)/ 4096 kbps(QPSK)
  • 小型封装:LQFP48(0.5-mm引脚间距)

功率放大器(PA): TC32166FNG

TC32166FNG on evaluating board

  • RF工作频率范围:5.775至5.845 GHz
  • 工作电压范围:3.0至3.6 V(3.3 V典型值)
  • 工作温度范围:-40至85 °C
  • 电流功耗:75 mA典型值(14-dBm CW输出)
  • 电池节能(BS)模式:<10 μA(最大值)
  • 上升时间:< 2 μs(90%输出)
  • 10引脚小型封装(0.65-mm引脚间距)

中国ETC系统用RF IC系统

  • 小型封装适用于ETC OBU。 低电流和低电压工作适合于电池操作应用。
  • 集成了一个调制解调器和一个符合中国ETC标准的FIFO(先入先出)缓冲器,从而免去了使用MCU以实现实时处理的需求。

This is a block Diagram of an RF IC system using the TC32168FTG (Modem Mode).

使用TC32168FTG的RF IC系统的方框图(调制解调器模式)

This is a Block Diagram of an RF IC System Using the TC32168FTG (Direct Mode)

使用TC32168FTG的RF IC系统的方框图(直接模式)

RF收发器IC: TC32168FTG 更多

The package photograph of TC32168FTG.

中国ETC转发器系统通常是采用电池供电以进行工作的。所以,系统中的IC要求具有低电流功耗和低电压工作的特点。为降低电流功耗,TC32168FTG集成了唤醒功能,即仅当检测到来自ETC闸门的信号时才唤醒MCU。另外,TC32168FTG的特点还包括低电压工作、快速启动、和双信道同时待机模式等等。
TC32168FTG也提供交换发送器和接收器比特率的功能;所以它可以应用于ETC测试器。

TC32168FTG on evaluating board

  • 低电压工作
    工作电压范围:1.8至3.6 V
  • 低电流功耗
    睡眠模式:4.4 μA典型值,接收模式:31 mA典型值
  • 高功率:
    +5 dBm典型值(通过相配套的网络进行测量所得)@ 5790 MHz,512 kbps
  • 高灵敏度:
    -64.5 dBm典型值@ 5830 MHz, 256 kbps
  • 工作温度范围:-40至85°C
  • 封装:VQFN32(5 × 5mm,0.5-mm间距)
  • 快速启动,符合MLFF的要求
  • 高的唤醒灵敏度:
    -49 dBm典型值@5830 MHz
  • 符合中国ETC标准:
    • 片上调制解调器
    • FM0编码/解码
  • 发送器/接收器比特率交换

联系方式

如您需查询,请点击其中任何一个链接

技术方面的问题
购买、样片和IC可靠性的相关咨询
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.