Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

IGBT栅极预驱动器

用于车载逆变器的光电隔离型IGBT栅极预驱动器TB9150FNG

在控制(原边)和驱动(副边)之间内置一个通信用光耦,可实现电气隔离和高耐受电压隔离。它结合了高精度IGBT温度检测功能、回扫变压器控制器和短路检测功能(电流传感和*DESAT监测),这些特点均有益于系统尺寸的缩小。
*DESAT:去饱和

特点

  • IGBT栅极预驱动器(能够并行驱动2个IGBT)
  • 内置隔离器件(光耦)
  • 米勒箝位控制功能,软关闭功能
  • 短路检测功能(电流传感、DESAT)
  • 过电流检测功能
  • 电源电压下降检测功能(原边、副边)
  • IGBT热关断检测
  • IGBT温度监测功能(测量精度:±3°C(最大值))
  • 内置回扫变压器控制器
  • 内置SPI通信接口

TB9150FNGの製品写真です。

外形
  • 电源电压:6V至20V(原边),11V至18V(副边)
  • 隔离电压:2500Vrms(AC,1分钟)
  • 工作温度:Ta = ‒40至125°C
  • 封装:SSOP48

方框图

This is the block diagram of TB9150FNG IGBT Gate-Pre Driver.

* 本文提及到的系统和产品名称可能是各自公司或组织的商标或注册商标。

联系方式

如您需查询,请点击其中任何一个链接

技术方面的问题
购买、样片和IC可靠性的相关咨询
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.