Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

资源:Visconti™系列

下表列出了有关Visconti™系列的可用资源:

新闻稿
推荐
产品
视频解码器IC 连接模拟相机至Visconti2/Visconti3
TC90105FG(2通道)
TC90107FG(1通道)
»跳转至汽车视频处理器页面
晶体谐振器 Visconti2/Visconti3的主振荡器
NX3225GA 12MHz(Nihon Dempa Kogyo Co., Ltd.公司提供)
其它 也可参见以下相关链接:

* Visconti是株式会社东芝的商标。

* MIPI是MIPI Alliance公司所拥有的注册商标。

* Microsoft和Windows是微软公司在美国和/或其它国家的注册商标或商标。

* Red Hat和Enterprise Linux是Red Hat, Inc.公司在美国和其它国家的注册商标。

* HDMI是HDMI Licensing,LLC公司在美国和/或其它国家的商标或注册商标。

* MediaLB和MOST是Microchip Technology Inc.公司在美国和其它国家的注册商标。

* Arm和Cortex是Arm有限公司(或其子公司)在欧洲和/或其它国家的注册商标。

* 本文提及到的系统和产品名称可能是各自公司或组织的商标或注册商标。

联系方式

如您需查询,请点击其中任何一个链接

技术方面的问题
购买、样片和IC可靠性的相关咨询
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.