Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

汽车信息与娱乐系统的存储解决方案

Automotive Information & Entertainment Systems

东芝提供用于汽车信息与娱乐系统的总存储解决方案。该产品组合包括采用东芝NAND闪存技术的存储器产品和采用防震技术的硬盘驱动器(HDD)。

汽车信息与娱乐系统的产品配置举例

Products Configuration Examples for Automotive Information & Entertainment Systems

容量 e-MMC HDD
320GB
200GB
100GB
64GB
32GB
16GB
8GB

汽车信息与娱乐系统的NAND闪存产品

Toshiba NAND Flash Memory Technologies

用于汽车信息与娱乐系统的东芝e-MMC

eMMC-image
  • 嵌入式存储的事实标准
  • 优化用于IVI

e-MMC是JEDEC/MMCA的商标。

AEC-Q100 3级
容量 器件型号 e-MMC
版本
最大速度
[MB/s]
电源电压 工作温度
[℃]
封装
Vcc [V] VccQ [V]
64GB THGBMHG9C8LBAAG
5.1 400 2.7~3.6 1.7~1.95
2.7~3.6
-40~ +85 FBGA153
32GB THGBMHG8C4LBAAR
16GB THGBMHG7C2LBAAR
8GB THGBMHG6C1LBAAL
AEC-Q100 2级
容量 器件型号 e-MMC
版本
最大速度
[MB/s]
电源电压 工作温度
[℃]
封装
Vcc [V] VccQ [V]
64GB THGBMHG9C8LBAB8 5.1 400 2.7~3.6 1.7~1.95
2.7 to 3.6
-40~ +105 FBGA153
32GB THGBMHG8C4LBAB7
16GB THGBMHG7C2LBAB7
8GB THGBMHG6C1LBAB6

东芝用于汽车信息与娱乐系统的硬盘

HDD-image
  • 东芝MQ01AADxxxC系列设计用于苛刻的汽车环境和应用。
  • 相比于电脑的常规硬盘(MQ01ABDxxxV系列),MQ01AADxxxC系列的坚固设计实现了在高海拔地区的优化运转,更高的工作温度范围以及更好的振动条件。
  • MQ01AADxxxC系列的容量可达320GB。

Toshiba Automotive HDDs Shock-proof Technology

东芝汽车硬盘防震技术:
硬盘将监测振动加速度。当汽车经过崎岖不平的道路时,硬盘将评估对于读取/写入头位置的影响,并进行实时纠正。

容量 型号 转动速度
(rpm)
接口 工作温度
(℃)
尺寸
320GB MQ01AAD032C 4,200 串行ATA2.6/ATA8
3.0 Gbit/s, 1.5 Gbit/s
-30 ~ +85 69.85mm(宽度)
× 100.0mm(长度)
× 9.5mm(高度),
109g最大值(重量)
200GB MQ01AAD020C
100GB MQ01AAD010C
  • 容量定义:东芝定义1兆字节(MB)为1,000,000字节,1千兆字节(GB)为1,000,000,000字节,1兆兆字节(TB)为1,000,000,000,000字节。但是,计算机操作系统记录存储容量时使用2的指数进行表示,即定义1GB = 230 = 1,073,741,824字节,因此会出现存储容量变小的情况。因文件大小、格式、设置、软件和操作系统的不同,比如微软操作系统和/或预安装的软件应用,或媒体内容,可用的存储容量(包括各种媒体文件的示例)将有所不同。 实际格式化的容量可能不同。

本文所示产品的预期用途是IVI应用。
关于非预期应用及相关产品质量的测试条件,请联系你的东芝销售代表。

Related pages

联系方式

如您需查询,请点击其中任何一个链接

技术方面的问题
购买、样片和IC可靠性的相关咨询
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.