Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

OFDM解调器LSI

TC90514IXBG:用于ISDB-T地面数码广播电视接收器的OFDM解调和纠正集成电路

  • TC90514IXBG对应于ISDB-T,是根据日本的地面数字电视标准生产的。利用分集天线具有OFDM解调,它适用于移动接收装置,也具有错误校正功能。四个按最大比例结合的分集接收器和自适应均衡保证了高速稳定的接收性能。
  • TC90514IXBG结合了一个专用的OFDM解调器和一个校正电路,并符合窄波段宽度ISDB-T的规范。这就不仅实现了单波段广播接收也可以进行频道搜索,并且与四路分集接收器互相独立开来。
  • TC90514IXBG使用辅助频段(AC)载频可对早期地震预警信息进行解调。解调信息可通过I2C总线输出。
特征
  • 支持四个按最大比例结合的分集接收器
  • 输入信号:中心频率是3-5MHz的低中频(IF)信号,或者直接是57MHz的中频信号。
  • 输出信号: MPEG-2 TS流
  • 封装: P-FBGA177-1111-0.65
  • 最适宜工作环境温度: -40至+85℃
  • 电源电压: 1.2 V, 3.3 V (I/O)
  • 工艺: 65 nm

方框图

这是TC90514IXBG: 用于ISDB-T地面数码广播电视接收器的OFDM调解器和校正IC方框图.

功能

功能 4+1 天线分集接收器
TC90514IXBG
四路分集接收 支持
独立的单段ISDB-T解调
(同步的全波或单波电视接收)
13段: 四路分集
1段: 无分集
固有频道搜索 电视接收: 四路分集
频道搜索: 无分集 (单段)
同步广播节目数据接收 数据接收: 四路分集
电视接收: 无分集 (单段)
使用AC载波进行地震早期预警 解调数据可由I2C总线输出
移动收接的速度极限 因为有了内载波对于快速衰落环境的干扰抑制,所以比先前产品 TC90504IXBG 的速度提升了两倍。

* 本文中涉及到的系统和产品名称可能是相关公司或组织的商标或注册商标。

相关链接

联系方式

如您需查询,请点击其中任何一个链接

技术方面的问题
购买、样片和IC可靠性的相关咨询
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.