Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

车载通信RF-IC

车载通信RF IC提供无线通信能力以便操作汽车设备和监测操作条件。其应用包括用于远程锁门和开门的远程免钥进入(RKE)系统,用于监测汽车轮胎气压的轮胎压力监测系统(TPMS),以及在仪表盘上显示低压和高压警告。

中文翻译数据表

射频器件应用:远程免钥进入系统

这是遥控车门开关方框图。

收发器IC:TC32306FTG

  • 多波段操作(315/434/868/915MHz)
  • 提供业内领先的接收器灵敏度性能。低功率及能效性
  • 我们也提供射频接收器版IC

这是收发双向IC方框图(TC32306FTG)。

收发双向IC方框图(TC32306FTG)

  • 产品操作将通过以下制造商的X'tal进行检查。
    • FCX-04 30.320MHZ-J90842,RIVER ELETEC CORPORATION(大河晶振)
    • NX3225SC EXS00A-CS03981(30.320MHz),NIHON DEMPA KOGYO CO., LTD.(日本电波工业株式会社)
    • CX3225SA30320B0GPQCC,KYOCERA Crystal Device Corporation(液晶器件公司)

TC32306FTG的特点

  • 工作电源电压范围:2.0至5.5V
  • 消耗电流:当Vdd = 3.0V(FSK调制)
    接收模式:10mA
    发送模式:12mA(当+10dBm输出时)
  • BS模式:0µA
  • TX输出:-3dBm,+3dBm,+ 8dBm,+10dBm(可调整步长约0.5dB)
  • 高接收灵敏度(12dB SINAD),在IFBW = 270kHz时,为-117dBm【FSK,数据传输率= 600Hz, fdev = ±40kHz】
  • 多波段操作:315MHz / 434MHz / 868MHz / 915MHz
  • 数据传输率(TX / RX)= 300Hz至10kHz,内置数字比特率滤波器
  • 多通道(部分N PLL,5-kHz频率步宽)
  • 发射调制:频移键控、开关键控(幅移键控)
  • IF滤波器的带宽选择:BW = 270kHz / 320kHz,IF = 280kHz/230kHz
  • 自动信号检测器:引导码、噪声检测器、RSSI比较器
  • 快速响应(片上数字高速比较器)
  • 串行控制:读取/写入模式,4线串行接口(SPI)
*TC32306FTG是一种射频收发器。东芝也提供射频接收器。详情请联系您当地的东芝销售代表,或通过联系我们页面进行咨询。

收发器IC(TC32306FTG)演示板

这是收发双向IC基准板(TC32306FTG)。

本演示板可为发射器、接收器和应答器提供。机载有机EL显示器可以显示可用的遥控器操作,以便您能够轻松地选择一项操作。
机载收发器IC中的寄存器采用可编程设计。

这是演示板功能概述的外形展示。

*东芝提供一个IC评估板和一个射频参考板以作为系统开关的辅助工具。详情请联系您当地的东芝销售代表,或通过联系我们页面进行咨询

联系方式

如您需查询,请点击其中任何一个链接

技术方面的问题
购买、样片和IC可靠性的相关咨询
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.