Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

IGBTs

IGBT是Insulated Gate Bipolar Transistor(绝缘栅双极晶体管)的首字母缩写。它是一个功率晶体管,其输入部分采用MOS结构,输出部分采用双极结构。因为适用于高电压和高电流,它能够以较少驱动功率控制大电源。其应用包括感应加热烹饪设备。

按特性搜索

VCES(V)Ta=25°C
400 600 900至1800
频闪IGBT

联系方式

如您需查询,请点击其中任何一个链接

技术方面的问题
购买、样片和IC可靠性的相关咨询
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.