Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

ASIC

灵活的客户参与模型,通过定制化满足你的独特开发需求

客户想要参与到ASIC开发的不同阶段。凭借我们在ASSP开发中的广泛经验,我们能在概念阶段即与客户开展合作。为支持你的ASIC开发,东芝提供预先验证的子系统以及设计用于启用FPGA原型设计的库。
另外,东芝采用了低功率设计高绩效布局和布线(P&R)和其它布局技术以实现有竞争力的产品。

Flexible customer engagement models that can be tailored to fit your unique development needs

ASIC开发方案举例

微体系结构模型

ASIC工业应用举例

通过重新定义性能和功能要求(基于用例分析)和采用东芝的独特技术,实现实现功率、性能和面积(PPA)优化
基于分析结果,东芝建议更改CPU频率和片上总线结构以降低功耗和生产成本,同时保持整体系统性能。
而且,使用东芝的预先验证IP子系统可帮助客户降低开发工作量和缩短开发时间。

Example of an ASIC for industrial applications

联系方式

如您需查询,请点击其中任何一个链接

技术方面的问题
购买、样片和IC可靠性的相关咨询
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.