Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

智能功率器件(IPD) (60-V系列)

智能功率器件(IPD) (60-V系列): 高边开关

输出数 VDS
(V)
IO
(A)
器件型号 工作电压 RDS(ON)
max
(Ω)
保护 诊断
输出
Topr
(°C)
封装 其它
OC TSD OV
1 40 0.8 TPD1052F 5至18 V 0.8 - -40至125 PS-8 -
60 3 TPD1053F 5至18 V 0.12 -40至125 SOP-8 -
TPD1055FA 5至18 V 0.12 -40至125 WSON10 检测负载对电源短路
TPD1060F
(*)
4至18 V 0.12 -40至125 SOP-8 可以在低电源电压下驱动
TPD1047F 6至18 V 0.25 - - -40至125 负载电流检测
4 TPD1033F 5至18 V 0.22 - -40至110 -
7 TPD1042F 6至18 V 0.18 - -40至115 -
8 45 1 TPD2005F 8至40 V 1.2 - - -40至85 SSOP24 -

(*): 正在开发中

  • OC: 过电流保护 / TSD: 过温度保护 / OV: 过电压保护
  • VDS: Drain-Source电压 (V)
  • IO: 输出电流 (A)
  • RDS(ON)max: 最大导通电阻 @Tch=25°C (Ω)
  • Topr: 工作温度 (°C)

智能功率器件(IPD) (60-V系列): 低边开关

输出数 VDS
(V)
IO
(A)
器件型号 工作电压 RDS(ON)
max
(Ω)
保护 诊断
输出
Topr
(°C)
封装 其它
OC TSD OV
1 41 1 TPD1044F 高达41 V 0.6 - -40至125 PS-8 -
40 TPD1054F 高达40 V 0.8 -40至125 -
45 1.5 TPD1039F 高达45 V 0.25 - -40至85 SOP-8 -
TPD1039S 高达45 V 0.25 - -40至85 LSTM -
50 5 TPD1045F 高达18 V 0.1 - -40至125 SOP-8 -
40 6 TPD1058FA 高达40 V 0.1 -40至125 WSON10 -
2 40 1 TPD1030F 高达40 V 0.6 - -40至110 SOP-8 -
30 1.5 TPD1036F 高达30 V 0.5 - -40至110 -
20 3 TPD1032F 高达20 V 0.4 - -40至110 -
40 TPD1046F 高达20 V 0.2 - -40至125 -
8 40 1 TPD2007F 高达40 V 1.4 - -40至85 SSOP24 -
  • OC: 过电流保护 / TSD: 过温度保护 / OV: 过电压保护
  • VDS: Drain-Source电压 (V)
  • IO: 输出电流 (A)
  • RDS(ON)max: 最大导通电阻 @Tch=25°C (Ω)
  • Topr: 工作温度 (°C)

智能功率器件(IPD) (60-V系列): 功率MOSFET 门驱动

功能 输出数 器件型号 工作电压 IO
(A)
保护 诊断 Topr
(°C)
封装 其它
高边 1 TPD7102F 7至18 V 1m OV VGS检测 -40至125 PS-8 -
TPD7104F 5至18 V Internal capacity OC OC -40至125 -
2 TPD7101F 8至18 V 0.1 OC,UV OC -40至110 SSOP24 -
半桥
(Pch + Nch)
2 TPD7211F 5至18 V 0.5 - - -40至125 PS-8 -
   
6 TPD7210F 4.5至18 V 1 - UV -40至125 SSOP24 -
  • OV: 过电压 / OC: 过电流 / UV: 低电压
  • IO: 输出电流 (A)
  • Topr: 工作温度 (°C)
产品列表

智能功率器件(IPD)产品阵容
你可以查询整个智能功率器件(IPD)产品的组合,找到能够满足自己所需要的性能规格的产品。

联系方式

如您需查询,请点击其中任何一个链接

技术方面的问题
购买、样片和IC可靠性的相关咨询
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.