Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

无刷电机驱动器

通过利用无传感器驱动和正弦波驱动技术,东芝已开发出了广泛的无刷直流电机驱动器,它是低功耗和静音操作应用的理想解决方案。

自动导程角控制技术利用简单配置实现了高效率

举例:在3,000rpm时,相比于传统的固定导程角控制,InPAC可降低电源电流约10%(根据东芝的测量基准)。

简单可配置型自动导程角控制

减少了导程角控制所需要的外部组件数量,消除了根据电机的操作状态变化进行编程的需求。

InPAC reduces supply current compared with the conventional

电机效率 编程难度 支持各种电机类型 部件数 缺陷
固定导程角控制 中等 电机转速的变化使得调整点发生偏移,这就无法实现最佳的效率。
导程角必须根据各种电机类型进行调整。
使用传统技术的自动导程角控制 中等 中等 中等
InPAC

电机驱动器白皮书

Contact us

通过利用无传感器驱动和正弦波驱动技术,东芝已开发出了广泛的无刷直流电机驱动器,它是低功耗和低噪音应用的理想解决方案。

 

*点击下图中的品名可了解更详细的产品规格。

List of RoadmapTB6551TB6586TB6575TB6584,TB6584ATB6556TB6588TB6633TB6585TB67B000TB6634TB6631TB6605TB67B001TB67B008TC78B016TC78B006TC78B002

Brushless motor driver

无刷电机驱动器 产品阵容

Contact us

下载PSpice®模型
[下载流程]
  1. 点击下面的“进入协议页面”按钮并阅读PSpice®模型的使用条款。如果你同意所有条款,请选择单选按钮“是”并点击“我理解并同意”按钮。
  2. 你将进入在线注册表格。填写表格。确认所有数据正确,点击“发送”按钮。
  3. 你将在屏幕上接收到一条确认消息以确认你已通过注册。随后你的注册邮箱将接收到下载信息
  4. 点击邮件中嵌入的URL地址,下载需要的PSpice®模型。

PSpice®模型将以zip压缩文件的方式提供。
若要运行仿真操作,你需要准备好一个PSpice®仿真环境。
PSpice是Cadence Design Systems,Inc.的注册商标。

 

Go to the Agreement page

Contact us

概要 联系方式

MARUTSU ELEC CO.,LTD.
开发板

http://www.marutsu.com/search?q=MOTORDRIVER1602

[支持产品]

有刷电机驱动器
无刷电机驱动器
步进电机驱动器
・香港
e-mail:info@marutsu.com
TEL: 852-2672-1364 FAX:852-2672-1564
地址: Unit 2023A,Level20,Landmark North,39 Lung Sum Avenue,Sheung Shui,New Territories
语言:中文、英文

Contact us

如何计算消耗电流、功耗?
计算功耗时,主要要考虑IC偏置电流带来的功耗与流向输出部分的电流带来的功耗,这些功耗均会受到驱动电压、驱动Duty的影响。
功耗的具体计算方法请参照相应的产品规格,或请与我们联系咨询详情。
如何区分绝对最大额定值与推荐工作条件的不同?
绝对最大额定值:为了保证产品的寿命与可靠性,任何情况下都绝对不可超越的上限值。
(推荐)工作保证条件:该规定是为了保证IC能正常工作,在使用时必须遵守该条件。当超越推荐工作条件中的任何一项时,均无法保证IC正常工作。此时请将工作条件改至额定条件内,或请重新选择IC。
如何考虑容许损耗?
IC单体的容许损耗是没有经过散热板或底板散热状态下的容许损耗。在不散热状态下,当大电流通过时,IC自身发热,过热关机功能(TSD)启动,IC自动关机。如持续保持该状态,将会超出绝对最大额定温度,最终会因温度过高而损坏IC。
因此,在进行散热设计时应参考各产品的应用手册,将工作温度控制在150°以内,并留出余量。此外,还应注意周围环境温度上升也会影响到元器件的整体功耗。

如需了解无刷电机驱动器的其他问题,请点击此处。


 

Contact us

InPAC

无刷电机的基础

Contact us

·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.