Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

步进电机驱动器

概要

东芝步进电机驱动器的特点

广泛的产品阵容

Extensive product lineup

用于解决客户需求和问题的基于先进技术的解决方案

Solutions for customers' needs and issues based on leading-edge technologies

东芝原创技术

1. 高级动态混合衰减(ADMD)技术術

东芝原创的ADMD技术比传统的混合衰减模式更能紧密地跟踪输入电流,从而实现了高转速条件下的高效电机控制。

Conventional Mixed Decay:Missed step at high rpm / ADMD Technology:Precise microstep control even at high rpm

2. 高级电流检测系统(ACDS)技术

东芝原创的ACDS技术实现了高精度恒定电流的电机驱动,且无需使用外部电流灵敏电阻器。
部件数量的减少也有助于缩小板尺寸和物料清单(BOM)成本。

Conventional Technology:Two resistors with high electrical ratings are necessary. / ACDS Technology:No external resistor is required.

3. AGC技术(Active Gain Control)

AGC技术(Active Gain Control)是东芝独创的步进电机驱动技术,该技术可以根据负载扭矩实时自动调整驱动电流,使其达到最佳状态。使用该技术可以减少不必要的电流,更彻底地减少发热,实现节能。

agc_cn

**: 开发中

Contact us

产品阵容

东芝提供的步进电机驱动器产品阵容采用BiCD工艺制造而成,可实现高精度与大电流驱动。该产品阵容涵盖了可支持双极或单极结构的丰富的产品。

 

*点击下图中的品名可了解更详细的产品规格。

Roadmap

*1 The TB67S105 and TB67S145 do not support micro-stepping.

Stepping motor driver

步进电机驱动器 产品阵容

Contact us

PSpice

下载PSpice®模型
[下载流程]
  1. 点击下面的“进入协议页面”按钮并阅读PSpice® 模型的使用条款。如果你同意所有条款,请选择单选按钮“是”并点击“我理解并同意”按钮。
  2. 你将进入在线注册表格。填写表格。确认所有数据正确,点击“发送”按钮。
  3. 你将在屏幕上接收到一条确认消息以确认你已通过注册。随后你的注册邮箱将接收到下载信息
  4. 点击邮件中嵌入的URL地址,下载需要的PSpice®模型。

PSpice®模型将以zip压缩文件的方式提供。
若要运行仿真操作,你需要准备好一个PSpice®仿真环境。
PSpice是Cadence Design Systems,Inc.的注册商标。

 

同意画面へはこちらからお進みください。

Contact us

开发板

概要 联系方式

MARUTSU ELEC CO.,LTD.
开发板

http://www.marutsu.com/search?q=MOTORDRIVER1602

[支持产品]

有刷电机驱动器
无刷电机驱动器
步进电机驱动器
・香港
e-mail:info@marutsu.com
TEL: 852-2672-1364 FAX:852-2672-1564
地址: Unit 2023A,Level20,Landmark North,39 Lung Sum Avenue,Sheung Shui,New Territories
语言:中文、英文

Contact us

常问问题

步进电机驱动器中是否内置了用来吸收反电动势的体二极管(Body diode)?
输出部分由MOSFET构成,内置了再生电流用的体二极管。
如何计算消耗电流、功耗?
计算功耗时,主要要考虑IC偏置电流带来的功耗与流向输出部分的电流带来的功耗,这些功耗均会受到驱动电压、驱动Duty的影响。
功耗的具体计算方法请参照相应的产品规格,或请与我们联系咨询详情。
如何区分绝对最大额定值与推荐工作条件的不同?
绝对最大额定值:为了保证产品的寿命与可靠性,任何情况下都绝对不可超越的上限值。
(推荐)工作保证条件:该规定是为了保证IC能正常工作,在使用时必须遵守该条件。当超越推荐工作条件中的任何一项时,均无法保证IC正常工作。此时请将工作条件改至额定条件内,或请重新选择IC。

如需了解关于无刷电机驱动器的其他问题,请点击此处。


 

Contact us

视频剪辑

AGC技术(Active Gain Control)

步进电机的基础

Contact us

·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.