Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

步进电机驱动器

东芝提供采用BiCD工艺制造而成的广泛的步进电机驱动器产品阵容,能提供高精确度和大电流能力。东芝的步进电机驱动器提供双极和单极结构。

产品阵容

Product Lines: Stepping Motor Drivers

*1 The TB67S105 and TB67S145 do not support micro-stepping.

Stepping Motor Drivers

步进电机驱动器 产品阵容

东芝步进电机驱动器的特点

广泛的产品阵容

Extensive product lineup

用于解决客户需求和问题的基于先进技术的解决方案

Solutions for customers' needs and issues based on leading-edge technologies

东芝原创技术

1. 高级动态混合衰减(ADMD)技术

东芝原创的ADMD技术比传统的混合衰减模式更能紧密地跟踪输入电流,从而实现了高转速条件下的高效电机控制。

Conventional Mixed Decay:Missed step at high rpm / ADMD Technology:Precise microstep control even at high rpm

采用ADMD技术的产品:
TB67S101A TB67S102A TB67S103A TB67S105 TB67S109A TB67S261 TB67S265 TB67S269

2. 高级电流检测系统(ACDS)技术

东芝原创的ACDS技术实现了高精度恒定电流的电机驱动,且无需使用外部电流灵敏电阻器。
部件数量的减少也有助于缩小板尺寸和物料清单(BOM)成本。

Conventional Technology:Two resistors with high electrical ratings are necessary. / ACDS Technology:No external resistor is required.

采用ACDS技术的产品:
TB67S141 TB67S142 TB67S145 TB67S149 TB67S179

3. 高电压模拟处理技术

东芝的步进电机驱动器采用先进的高电压模拟处理(130nm BiCD工艺)技术制造而成,它在同一整体结构上结合了低电压控制电路和高电压DMOS输出驱动器。所以,额定电压为84V的高电压电机驱动器可以采用小型的WQFN48(7mm×7mm)封装,这有助于缩小方案尺寸。

Package footprint: Approx. 30% reduction

联系方式

如您需查询,请点击其中任何一个链接

技术方面的问题
购买、样片和IC可靠性的相关咨询
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.