Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

比较器IC

CMOS型

Comparator ICs (CMOS Type : Single)
特点/功能 封装(单位:mm) 工作电压范围
VDD (V)
电源
电流
IDD
(μA)
典型值
传播延迟时间
(ns)
典型值
MP6
MP6
USV
USV
SMV
SMV
tpLH tpHL
完整的输入和输出电压范围,
超小型封装,
推挽输出
TC75S70L6X
1.3 V ~ 5.5 V
±0.65 V~±2.75 V 
20 400 800
完整的输入和输出电压范围,
超小型封装,
推挽输出
TC75S201L6X
1.5 V ~ 4.6 V
±0.75 V~±2.3 V
20 600 1000
单/双电源,
推挽输出,
超低电流消耗
TC75S56FU TC75S56F 1.8 V ~ 7 V
±0.9 V~±3.5 V
10 550 250
单/双电源,
推挽输出,
低电流消耗
TC75S57FU TC75S57F 1.8 V ~ 7 V
±0.9 V~±3.5 V
100 110 90
单/双电源,
漏极开路输出,
超低电流消耗
TC75S58FU TC75S58F 1.8 V ~ 7 V
±0.9 V~±3.5 V
10 590 230
单/双电源,
漏极开路输出,
低电流消耗
TC75S59FU TC75S59F 1.8 V ~ 7 V
±0.9 V~±3.5 V
100 160 70
  • 电源电流(IDD)表示当VDD=3V时的值。
  • 传播延迟时间tPLH和tPHL,通过100-mV超速传动和3.3V电源电压进行测量。
Comparator ICs (CMOS Type : Dual)
特点/功能 封装(单位:mm) 工作电压范围
VDD(V)
电源
电流
IDD
(μA)
typ.
传播延迟时间
(ns)
典型值
MP8
SOT-902
US8
US8
SM8
SM8
tpLH tpHL
完整的输入和输出电压范围,
超小型封装,
推挽输出
TC75W70L8X
1.3V ~ 5.5V
±0.65V~±2.75V 
27 400 800
单/双电源,
推挽输出,
超低电流消耗
TC75W56FK TC75W56FU 1.8V ~ 7V
±0.9V~±3.5V
20 550 250
单/双电源,
推挽输出,
低电流消耗
TC75W57FK TC75W57FU 1.8V ~ 7V
±0.9V~±3.5V
200 110 90
单/双电源,
漏极开路输出,
超低电流消耗
TC75W58FK TC75W58FU 1.8V ~ 7V
±0.9V~±3.5V
20 590 230
单/双电源,
漏极开路输出,
低电流消耗
TC75W59FK TC75W59FU 1.8V ~ 7V
±0.9V~±3.5V
200 160 70
  • 电源电流(IDD)表示当VDD=3V时的值。
  • 传播延迟时间tPLH和tPHL,通过100-mV超速传动和3.3V电源电压进行测量。

双极型

Comparator ICs (Bipolar Type)
输出配置 类型 封装(单位:mm) 工作电压范围
VCC(V)
电源电流
ICC(mA)
典型值
响应时间
trsp(μs)
典型值
SMV
SMV
SM8
SM8
集电极开路输出 单向 TA75S393F 2V ~ 36V
±1V~±18V
0.4 1.3
双向 TA75W393FU 2V ~ 36V
±1V~±18V
0.8 1.3
  • 电源电流ICC(mA)和响应时间trsp(μs)通过5V的电源电压(VCC)进行测量。
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.