Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

运算放大器

CMOS型

Operational Amplifier ICs (CMOS Type : Single)
特点/功能 封装(单位:mm) 工作电压范围
VDD(V)
电源
电流
IDD
(μA)
典型值
截止频率
fT
(MHz)
典型值
USV
USV
UFV
UFV
SMV
SMV
单/双电源
低电压工作
TC75S51FU TC75S51F 1.5V~7V
±0.75V~±3.5V
60(注1) 0.6(注1)
单/双电源
低电压工作
低电流消耗
TC75S54FU TC75S54F 1.8V~7V
±0.9V~±3.5V
100(注1) 0.9(注1)
单/双电源,
低电压工作,
超低电流消耗
TC75S55FU TC75S55F 10(注1) 0.16(注1)
低噪音,
(7.8nV/√Hz@f=1kHz)
低电流消耗
TC75S63TU
2.2V~5.5V
±1.1V~±2.75V
500(注2) 3.5(注2)
低噪音,
(16nV/√Hz@f=10Hz)
(6nV/√Hz@f=1kHz)
低电流消耗
TC75S67TU(*) 430(注3) 3.5(注3)
  • (注1):电源电流IDD(μA),截止频率fT(MHz)通过3V的电源电压(VDD)进行测量。
  • (注2):电源电流IDD(μA),截止频率fT(MHz)通过3.3V的电源电压(VDD)进行测量。
  • (注3):电源电流IDD(μA),截止频率fT(MHz)通过2.5V的电源电压(VDD)进行测量。
Operational Amplifier ICs (CMOS Type : Dual)
特点/功能 封装(单位:mm) 工作电压范围
VDD(V)
电源
电流
IDD(μA)
典型值
截止频率
fT(MHz)
典型值
US8
US8
SM8
SM8
单/双电源
低电压工作
TC75W51FK TC75W51FU 1.5V~7V
±0.75V~±3.5V
120 0.6
单/双电源
低电压工作
低电流消耗
TC75W54FK TC75W54FU 1.8V~7V
±0.9V~±3.5V
200 0.9
单/双电源,
低电压工作,
超低电流消耗
TC75W55FK TC75W55FU 1.8V~7V
±0.9V~±3.5V
20 0.16
  • 电源电流IDD(μA),截止频率fT(MHz)通过3V的电源电压(VDD)进行测量。

双极型

Operational Amplifier ICs (Bipolar Type)
类型 特点/功能 封装(单位:mm) 工作电压范围
VCC(V)
电源
电流
ICC(mA)
典型值
截止频率
fT(MHz)
典型值
SMV
SMV
SM8
SM8
单向 单/双电源,
单位增益稳定,
358型运算放大器(单)
TA75S01F 3V~12V
±1.5V~±6V
0.4(注1) 0.3(注1)
低噪音,
双电源
TA75S558F ±4V~±18V 2.5(注2) 3.0(注2)
双向 单/双电源,
单位增益稳定,
358型运算放大器(双)
TA75W01FU 3V~12V
±1.5V~±6V
0.7(注1) 0.3(注1)
低噪音,
双电源
TA75W558FU ±4V~±18V 4.0(注2) 3.0(注2)
  • (注1):电源电流ICC(mA),截止频率fT(MHz)通过5-V的电源电压(VCC)进行测量。
  • (注2):电源电流ICC(mA),截止频率fT(MHz)通过15-V的电源电压(VCC)进行测量。
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.