Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

电池充电IC

东芝推出了电池充电器IC,可实现对于智能手机和手机等移动设备用锂离子可充电电池的准确控制。

TC7710系列

电池充电IC

TC7710集成了一个检测电路,符合"电池充电规范修订版1.2",其最大的充电电流为2A*1
充电电流和电压通过I2C总线进行设定;因此可实现对于充电的有效控制,进而满足特定移动设备的应用需求。TC7710采用了一个外部热敏电阻,所以有助于提高充电系统的安全性。

主要特点
  • 内置检测电路,符合“电池充电规范修订版1.2”
  • 使用一个外部热敏电阻进行温度检测,提高了充电安全性
  • 最大充电电流为2A*1
  • 进行电流和电压监测,提高了充电安全性
*1:实际的充电电流取决于所用IC的条件,包括焊接条件、散热条件、锂离子电池的规格等
主要规格
器件型号 TC7710WBG TC7710AWBG
充电方法 恒定电流(CC)、恒定电压(CV)
输入电压范围 4.35至6.5V
充电电流 300至2000mA(100mA/步)
充电电压 3.46至4.72V(10mV/步)
预充电电流(初始) 100mA 200mA
充电使能(EN)引脚*2 低电平 高电平
封装 WCSP25
*2:EN引脚的电平等级可通过I2C进行切换。而且,充电可直接通过I2C而非EN引脚进行启用或禁用。
方框图

Block Diagram of TC7710

充电特性

Charging Characteristics of TC7710

应用

  • 诸如智能手机、手机、平板电脑等使用锂离子可充电电池的移动设备


平板电脑


智能手机


手机

联系方式

如您需查询,请点击其中任何一个链接

技术方面的问题
购买、样片和IC可靠性的相关咨询
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.