Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

负载开关IC

Product List

负载开关IC的参数检索

负载开关IC是采用CMOS工艺加工而成的一种电源IC,该工艺包括一个输出晶体管和一个输出驱动器。负载开关IC相比于由分立器件组成的IC具有更小的体积。另外,负载开关IC具有低压运转、低导通电阻和低电流消耗的特点,而且可以提供附加的功能。其超小型封装中的底座面积小于1mm2,所以东芝的负载开关IC特别适合于对空间要求非常苛刻的便携式设备应用场合。

特征
This is a photo of the WCSP4C

1.超小型封装
因采用WCSP封装,节省了电路板空间。

2.低导通电阻
因采用了小型工艺和升压技术,可提供许多具有低导通电阻的变型,包括那些具有10mΩ以下低导通电阻的变型。

This is a photo of the WCSP6C

3.功能丰富
结合了许多功能,比如浪涌电流限制、反向电流保护、过电流保护、热关断和自动输出放电等在分立器件中很难实现的功能。

4.广泛的工作电压范围
超低压系列采用0.75V电压进行工作,而通用型系列则采用1.1至5.5V电压进行工作。

5.产品性能保证
使用分立MOSFET很难实现的标准化导通电阻、泄漏电流和其它热保护功能。

对空间和附加的功能

负载开关IC具有低电压运转、低导通电阻的特点,还提供附加的功能。(浪涌电流限制、自动输出放电、反向电流保护、热关断等)

Discrete devices necessary to create a load switch

Circuit Composed of Discrete Components/Circuit Using a Load Switch IC

TCK系列的特点

TCK10xG系列
TCK10xG系列的特点是具有广泛的工作电压范围,为1.1至5.5V,以及低的电流消耗。它提供的最高输出电流为1A,非常适用于要求在低负载条件下实现功率节省的应用场合。
TCK106G、TCK107G和TCK108G在有源操作过程中仅消耗0.2μA(最大值)(VIN=5.5V,IOUT=0mA,Ta=-40至85°C)。
也提供具有反向电流保护的负载开关IC。

This is a graph showing the Typical Current Consumption Curves for the TCK106/107G/108G

TCK106/107G/108G的典型电流消耗曲线

TCK11xG系列
TCK11xG系列的特点是具有广泛的工作电压范围,为1.1至5.5V,以及超低的导通电阻。TCK11xG系列虽然具有小型尺寸并结合了反向电流保护和热关断功能,但能提供约为8mΩ的导通电阻。它可用于许多不同的应用场合,比如用于电池产品的驱动开关,以及额定值为1A或更高的低电压开关。

This is a graph showing the Typical On-Resistance Curves for the TCK111G/112G

TCK111G/112G的典型导通电阻曲线

TCK20xG系列
TCK20xG系列的特点是具有超低的工作电压,为0.75V,以及低导通电阻。它虽然采用了超小型的WCSP4C封装并结合了反向电流保护功能,但是能提供约18mΩ的导通电阻。采用通用型SMV(SOT-25)封装的产品正在开发中。

This is a graph showing the Typical On-Resistance Curves for the TCK206G/207G/208G

TCK206G/207G/208G的典型导通电阻曲线

TCK32xG系列
TCK32xG系列提供36V的最大输入电压和各种保护功能,包括过电压锁定(OVLO)保护和反向电流保护。 另外,TCK32xG系列实现了对于双电源输入的独立控制。

应用实例

  • 手机
  • 数码相机(DSC)
  • 小型便携式设备
  • 便携式音频播放器
  • 平板电脑

封装和引脚分配

封装 WCSP4C WCSP4D WCSP6C WCSP6E WCSP9 WCSP16C SMV
(SOT-25)
尺寸 (mm) 0.9 × 0.9
t: 0.5
0.79 × 0.79
t: 0.5
1.0 × 1.5
t: 0.5
0.8 × 1.2
t: 0.6
1.5 × 1.5
t: 0.5
1.9 × 1.9
t: 0.5
2.8 × 2.9
t: 1.1
引脚间距 (mm) 0.5 0.4 0.5 0.4 0.5 0.5 0.95
引脚配置
(俯视图)
A1: VOUT
B1: GND
A2: VIN
B2: 控制
A1: VOUT
B1: GND
A2: VIN
B2: 控制
A1: VOUT
B1: VOUT
C1: GND
A2: VIN
B2: VIN
C2: 控制
A1: VOUT
B1: VOUT
C1: GND
A2: VIN
B2: VIN
C2: 控制
1: VOUT
2: GND
3: 控制
4: NC
5: VIN

产品阵容

Load Switch ICs: TCK Series
封装 器件型号 绝对最大额定值 工作
电压
范围
特点
DC输出电流 输入电压 浪涌电流限制 反向电流保护 热关断 过电流保护 自动放电 控制引脚连接
WCSP4D
TCK106AG 1.0 A 6.0 V 1.1 ~ 5.5 V
-
-
-
-
下拉式
(高电平)
TCK107AG 1.0 A
-
-
-
TCK108AG 1.0 A
-
-
-
开放式
(低电平)
SMV
(SOT-25)
TCK106AF 1.0 A 6.0 V 1.1 ~ 5.5 V
-
-
-
-
下拉式
(高电平)
TCK107AF 1.0 A
-
-
-
TCK108AF 1.0 A
-
-
-
开放式
(低电平)
WCSP6C
TCK111G 3.0 A 6.0 V 1.1 to 5.5 V True Reverse Current Blocking - - 下拉式
(高电平)
TCK112G 3.0 A True Reverse Current Blocking -
WCSP4C
TCK206G 2.0 A 4.0 V 0.75 to 3.6 V - - - 下拉式
(高电平)
TCK207G 2.0 A - -
TCK208G 2.0 A - - 开放式
(低电平)
WCSP6E
TCK22946G 0.4 A 6.0 V 1.1 ~ 5.5 V
True Reverse Current Blocking
400mA
下拉式
(高电平)
TCK22951G 0.74 A
True Reverse Current Blocking
740mA
TCK2065G 1.11 A 1.4 ~ 5.5 V
True Reverse Current Blocking
1110mA
TCK1024G 1.54 A
True Reverse Current Blocking
1540mA
TCK22891G 0.4 A
-
400mA
TCK22892G 0.74 A
-

740mA

TCK22893G 1.11 A
-
1110mA
TCK22894G 1.54 A
-
1540mA
TCK22921G 2.0 A 6.0 V 1.1 ~ 5.5 V
-
-
下拉式
(高电平)
TCK22922G 2.0 A
-
-
TCK22923G 2.0 A
-
-
TCK22925G 2.0 A
-
-
TCK22971G 2.0 A
-
-
-
TCK22972G 2.0 A
-
-
-
TCK22973G 2.0 A
-
-
-
TCK22974G 2.0 A
-
-
-
TCK22975G 2.0 A
-
-
-
开放式
(低电平)
TCK22910G 2.0 A 6.0 V 1.1 ~ 5.5 V
True Reverse Current Blocking
-
-
开放式
(低电平)
TCK22911G 2.0 A
True Reverse Current Blocking
-
TCK22912G 2.0 A
True Reverse Current Blocking
-
-
下拉式
(高电平)
TCK22913G 2.0 A
True Reverse Current Blocking
-
WCSP9
TCK301G 3.0 A 30V 2.3 ~ 28V
-
-
下拉式
(低电平)
TCK302G 3.0 A
-
-
TCK303G 3.0 A
-
-
TCK304G 3.0 A
-
-
下拉式
(高电平)
TCK305G 3.0 A
-
-
下拉式
(低电平)
WCSP16C


 
TCK321G 2.0 A 40 V 2.9 ~ 36V - - 下拉式
(低电平)
TCK322G 2.0 A - -
TCK323G 2.0 A - -

负载开关IC的应用说明

网站仿真器(您可以模拟负载开关IC的行为) 更多

联系方式

如您需查询,请点击其中任何一个链接

技术方面的问题
购买、样片和IC可靠性的相关咨询
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.