Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

PFC控制IC

  • 改进AC和DC电源的功率因数。

东芝发布了分别适用于大功率和小功率工作的TB6818FG和TB6819AFG PFC控制IC。

PFC控制IC产品照片: TB6818FG, TB6819AFG.

东芝PFC控制IC的优点和应用

优点
  • TB6818FG
    • PFC可承受瞬时交流断电
    • 降低PFC变压器的噪音
    • 同时实现高速运行和FET保护
  • TB6819AFG
    • 掉电保护
应用
TB6818FG和TB6819AFG适用于LCD/PDP面板
以及各种板的电源应用。
应用 产品
较高的功率
(200 W以上)
大型LCD TB6818FG
CCM型
PDP
服务器
较低的功率
(200 W以下)
中小型LCD TB6819AFG
CRM型
AC适配器
一般用途

PFC控制的用途

降低谐波电流

这是降低谐波电流外形展示实例.

(应用实例)

这是降低谐波电流之前与之后外形展示实例.

电流波形

省电
  • 通过降低谐波电流来改进功率因数。
    稳定AC输入。
  • 稳定PFC电流。
    使电源电路保持几乎完美的正弦电流的稳定供电。

这是如何降低功率与PFC控制实现外形展示.

CCM 连续导电模式(TB6818FG)
・适用于200W以上的功率水平
・电路相对复杂
CRM 临界导电模式(TB6819AFG)
・适用于200W以下的功率水平
・电路相对简单

产品阵容

东芝提供以连续导电模式(CCM)或临界导电模式(CRM)运行的PFC控制IC:

联系方式

如您需查询,请点击其中任何一个链接

技术方面的问题
购买、样片和IC可靠性的相关咨询
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.