Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

无线充电专用IC

东芝根据WPC的Qi*标准低功率和中功率规范开发产品。可提供高达15W的无线电力传输系统,实现了从可穿戴设备到工业机械的应用范围。

*:Qi是由无线电力协会(WPC)制定的无线充电技术国际标准

系统方框图

This image shows a system block diagram of wireless power transfer.

无线充电器IC产品阵容

Product List

无线充电器IC产品阵容
搜索整个无线充电器IC产品阵容,查询符合您的性能规格的产品。

功能 器件型号 输出功率 特点 封装
接收器 TC7763WBG 5W 1-芯片解决方案(Qi v1.1.2) WCSP28
TC7764WBG 5W 1-芯片解决方案(Qi v1.1.2)
外部FOD调节*1
TC7765WBG 10W 超过5W*2
TC7766WBG** 15W 1芯片解决方案(Qi v1.2)
发送器 TB6865AFG 5W - 10W Qi v1.1.2,1-设备充电
Qi v1.1.2,2-设备充电
超过5W*2
ARM® Cortex®-M3*3
LQFP100
TC7718FTG** 15W Qi v1.2,2-线圈充电 QFN36

**:开发中
*1:异物检测
*2:东芝10W解决方案
*3:ARM和Cortex是ARM有限公司(或其子公司)在欧洲和/或其它国家的注册商标。All rights reserved。

封装

WCSP28

Package WCSP28

VQFN36

Package VQFN36

LQFP100

Package LQFP100

路线图

This image shows the roadmap of the wireless power charger ICs.

无线电力传输应用

This image shows wireless power transfer applications.

联系方式

如您需查询,请点击其中任何一个链接

技术方面的问题
购买、样片和IC可靠性的相关咨询
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.