Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

CMOS逻辑IC

支持广泛的电源电压范围,从低压、高速类型(TC74VCX系列)至高耐压逻辑(4000系列)。提供不同的封装类型,从超小型、小型、无引线型(VQON、CST8)至工业标准型、TSSOP。

交叉参考搜索
交叉参考搜索是一项搜索服务,专为您提供由其他制造商生产的适合的东芝产品。
交叉参考搜索»

产品列表
添加参数搜索至产品列表

点击系列名,可查看产品列表。

img_cmos_logicETC74VCXTC74VCXTC74LCX / 74LCXTC74LCX / 74LCXTC74VHCT / 74VHCTTC74VHCT / 74VHCTTC74VHCV / 74VHCVTC74VHCV / 74VHCVTC74VHC / 74VHCV / TC74VHC9 / 74VHC9TC74VHC / 74VHC / TC74VHC9 / 74VHC9TC74ACTTC74ACTTC74ACTC74ACTC74HCTTC74HCTTC74HCTC74HCTC4000B / TC4500BTC4000B / TC4500B

  • 关于TC7MA / MZ / MH / MET系列

    TC74VCX / LCX / VHC / VHCT系列提供与TC7MA / MZ / MH / MET系列具有相同特性和封装的器件。TC74VCX / LCX / VHC / VHCTxxxxFK建议用于新设计。
系列 推荐系列
TC7MA系列 TC74VCX系列
TC7MZ系列 TC74LCX系列
TC7MH系列 TC74VHC系列
TC7MET系列 TC74VHCT系列
  • 关于TC74VHC / LCX系列

    74VHC / LCX系列提供具有TSSOP封装的器件。74VHC / LCXxxxxFT建议用于新设计。
系列 推荐系列
TC74VHCxxxxFT 74VHCxxxxFT
TC74VHC9xxxxFT 74VHC9xxxxFT
TC74VHCTxxxxFT 74VHCTxxxxFT
TC74VHCVxxxxFT 74VHCVxxxxFT
TC74LCXxxxxFT 74LCXxxxxFT
Selection list of CMOS Logic ICs family
类型 系列 器件型号 工作电压范围(V) 延迟时间
(ns)
输入容错
(mA)
输出电流
(V)
输出容错
(V)
等效
5V 标准型 TC4000B
TC4500B
3~18 65
(@5.0V)
±0.51
(@5.0V)
- - TC4S
TC4W
高速型 TC74HC 2~6 23
(@4.5V)
±4.0
or
±6.0
(@4.5V)
- - TC7S
TC7W
TC7WT
TC74HCT 4.5~5.5
改进型 TC74AC 2~5.5 8.5
(@4.5V)
±24
(@4.5V)
- - -
TC74ACT 4.5~5.5
非常高速型 TC74VHC
74VHC
TC74VHC9
74VHC9
2~5.5 8.5
(@4.5V)
±8.0
(@4.5V)
0~5.5 - TC7SH
TC7WH
TC7PH
TC7SET
TC74VHCT
74VHCT
4.5~5.5 0~5.5
TC74VHCV
74VHCV
1.8~5.5 ±16
(@4.5V)
-
低电压 - TC74LVX 2.0~3.6 12
(@3.0V)
±4.0
(@3.0V)
0~5.5 - -
- TC74LCX
74LCX
1.65~3.6* 6.5
(@3.0V)
±24
(@3.0V)
0~5.5 0~5.5 TC7SZ
TC7PZ
TC7WZ
- TC74VCX 1.2~3.6* 4.2
(@2.3V)
±24
(@3.0V)
0~3.6 0~3.6 -

联系方式

如您需查询,请点击其中任何一个链接

技术方面的问题
购买、样片和IC可靠性的相关咨询
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.