TC7USB40FT

USB switch

产品概要

Function Dual SPDT USB switch
Configuration (switch type) SPDT
Number of Circuits 2
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

封装

Toshiba Package Name TSSOP14
Package Image TSSOP14
Pins 14
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
5.4×6.4×1.0
Package Dimensions 查看
Land pattern dimensions 查看
CAD data
(Symbol, Footprint and 3D model)
Download from UltraLibrarian<sup>®</sup> in your desired CAD format (Note) Download from UltraLibrarian® in your desired CAD format (Note)

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

 (Note) Ultra Librarian® is a Registered trademark and CAD data library of EMA (EMA Design Automation, Inc.).

绝对最大额定值

项目 符号 单位
Power Dissipation PD 180 mW

电气特性

项目 符号 条件 单位
Supply voltage (Max) VCC - 4.3 V
Supply voltage (Min) VCC - 2.3 V
Operating temperature Topr - -40 to 85
Switch terminal ON capacitance (Typ.) CON - 5 pF
ON-resistance (Typ.) RON - 4.5 Ω
购买及样品申请
请联系东芝官方代理商或就近联系我们的销售网点。
您可以通过以下链接搜索及购买少量样品。

文档

  • 如果该复选框不能被选中,则不能批量下载相应的文档。

Oct,2013

Dec,2023

Mar,2024

Mar,2024

可订购器件型号

Orderable part number
(example)
MOQ(pcs) Reliability
Information
RoHS Note
TC7USB40FT(EL) 2000 Yes General Use

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

Notes

返回列表页
在新窗口打开