Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

带有集成控制器的NAND闪存

封装内带有集成控制器芯片的NAND闪存解决方案

针对那些对大容量MLC NAND闪存感兴趣的用户,我们推荐封装内带有集成控制器芯片的NAND闪存产品。

在使用不带集成控制器芯片的NAND存储器解决方案时,用户需要将坏块管理、错误代码校正(ECC)、逻辑-物理地址转换和磨损均衡(一种在存储器阵列内平均分布重写次数的技术)等处理操作嵌入存储系统中。

因此,我们推荐在同一个封装内加入集成控制器芯片的NAND闪存解决方案。
由于在技术规格和ECC要求上的变化,几乎每一代工艺的NAND闪存在操作方面都会随之发生相应的变化,特别是对MLC NAND闪存而言。东芝专门针对每一代NAND闪存开发的集成控制器芯片能够为这些必要操作提供解决方案。使用带有集成控制器芯片的NAND闪存解决方案,可以更轻松地构建主机内存应用系统。

带有集成控制器的NAND闪存特点

东芝提供e·MMC™和UFS,这是集成控制器于同一封装的一系列大容量NAND闪存。

这些NAND解决方案提供了ECC和其它控制功能,这是东芝所优化的应用于每一代NAND的技术。

e ·MMC™和UFS降低了主机处理器的工作量,简化了产品开发,缩短了上市时间,增加了存储器产品的易用性。

nand_lineup

联系方式

如您需查询,请点击其中任何一个链接

技术方面的问题
购买、样片和IC可靠性的相关咨询
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.