Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

NAND接口: SmartNAND™

SmartNAND™产品增加了纠错码(ECC)和其他功能,NAND闪存接口和物理地址的访问保持不变。因此,主控制器端不需要再随着NAND闪存不断减小的制程工艺而一直提高自身的ECC能力。虽然主机控制器端仍需管理通通常的块管理和损耗均衡,但是SmartNAND™消除了在控制器开发时由于要处理ECC而带来的大量负担。借助SmartNAND™解决方案,现有的主控端的(NAND)控制器可以使用最先进NAND闪存。另一方面,新的主机控制器在使用Legacy(SDR)接口外,更可以使用至ggle DDR1.0以实现更快的速度性能。

NAND_IF_SNAND_e_1

NAND管理如损耗均衡和坏块管理等需由主机端负责。需要块擦除(和原始NAND一样)。

SmartNAND™产品列表
容量 器件型号 DQ
接口
页大小
(Byte)
/CE信号 &
Ready/Busy信号
电源电压 工作温度
(℃)
封装
VCC(V) VCCQ(V)
4 GByte THGBR2G5D1JTA00 Legacy(SDR) 16K 1 & 1 2.7至3.6 2.7至3.6 ,
1.7至1.95
0至70 (备注 ) 48 pin TSOP
8 GByte THGBR2G6D1JTA00 Legacy(SDR) 16K 1 & 1 2.7至3.6 2.7至3.6 ,
1.7至1.95
0至70 (备注 ) 48 pin TSOP
THGBR2G6D1JBA01 Legacy(SDR) 16K 1 & 1 2.7至3.6 2.7至3.6 ,
1.7至1.95
0至70 (备注 ) 132 ball BGA
THGBT2G6D1JBA01 Toggle DDR1.0 16K 1 & 1 2.7至3.6 2.7至3.6 ,
1.7至1.95
0至70 (备注 ) 132 ball BGA
16 GByte THGBR2G7D2JBA01 Legacy(SDR) 16K 2 & 2 2.7至3.6 2.7至3.6 ,
1.7至1.95
0至70 (备注 ) 132 ball BGA
THGBT2G7D2JBA01 Toggle DDR1.0 16K 2 & 2 2.7至3.6 2.7至3.6 ,
1.7至1.95
0至70 (备注 ) 132 ball BGA
32 GByte THGBR2G8D4JBA01 Legacy(SDR) 16K 2 & 2 2.7至3.6 2.7至3.6 ,
1.7至1.95
0至70 (备注 ) 132 ball BGA
THGBT2G8D4JBA01 Toggle DDR1.0 16K 2 & 2 2.7至3.6 2.7至3.6 ,
1.7至1.95
0至70 (备注 ) 132 ball BGA
64 GByte THGBR2G9D8JBA01 Legacy(SDR) 16K 2 & 2 2.7至3.6 2.7至3.6 ,
1.7至1.95
0至70 (备注 ) 132 ball BGA
THGBT2G9D8JBA01 Toggle DDR1.0 16K 2 & 2 2.7至3.6 2.7至3.6 ,
1.7至1.95
0至70 (备注 ) 132 ball BGA

(备注)如果首选工作温度范围在-40 to 85 ℃,请联系你所在地区的东芝销售。

相关链接

MLC NAND

联系方式

如您需查询,请点击其中任何一个链接

技术方面的问题
购买、样片和IC可靠性的相关咨询
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.