Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

UFS

东芝具有集成控制器的NAND闪存(NAND)能提供纠错、耗损均衡、坏块管理等功能。它们具有符合JEDEC/UFS版本2.1的接口,从而消除了用户对NAND特定控制的要求。

这简化了闪存存储在嵌入式应用中的集成。

UFS产品一览表
容量 器件型号 UFS
版本
最大数据速率
(MB/s)
电源电压 工作温度
(℃)
封装
VCC
(V)
VCCQ
(V)
VCCQ2
(V)
尺寸(mm) 代码
32GB THGAF4G8N2LBAIR 2.1 1166 2.7至3.6 - (1) 1.70至1.95 -25至85 11.5x13x1.0 P-VFBGA153-1113-0.50
64GB THGAF4G9N4LBAIR 2.1 1166 2.7至3.6 - (1) 1.70至1.95 -25至85 11.5x13x1.0 P-VFBGA153-1113-0.50
128GB THGAF4T0N8LBAIR 2.1 1166 2.7至3.6 - (1) 1.70至1.95 -25至85 11.5x13x1.0 P-VFBGA153-1113-0.50
  • 注解 (1):该产品支持Vcc和VccQ2双电源操作。无需提供。
  • 联系东芝销售代表以了解正在开发中的产品的样品供应计划。

相关链接

MLC/NAND闪存

联系方式

如您需查询,请点击其中任何一个链接

技术方面的问题
购买、样片和IC可靠性的相关咨询
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.