Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

存储卡接口:e・MMC™

e·MMC™是指一系列具有ECC、耗损均衡和坏块管理等控制功能的NAND闪存(NAND)。e·MMC™也提供符合JEDEC/MMCA版本 4.5/5.0/5.1的高速存储卡接口,从而消除了用户对于直接控制NAND的需求。所以,e·MMC™可轻松用作嵌入式多媒体卡(MMC)存储器。

e ·MMC™ 产品一览表
容量 器件型号 等级 e・MMC
版本
最大数据速率
(MB/s)
电源电压 工作
温度(℃)
封装
Vcc(V) VccQ(V) 尺寸(*mm) 代码
4GB THGBMDG5D1LBAIT Premium 5.0 400 2.7至3.6 1.70至1.95, 2.7至3.6 -25至85 11×10×0.8 P-WFBGA153-1110-0.50  
THGBMDG5D1LBAIL Premium 5.0 400 2.7至3.6 1.70至1.95, 2.7至3.6 -25至85 11.5×13×0.8 P-WFBGA153-1113-0.50
8GB THGBMHG6C1LBAIL Premium 5.1(1) 400 2.7至3.6 1.70至1.95, 2.7至3.6 -25至85 11.5×13×0.8 P-WFBGA153-1113-0.50
THGBMHG6C1LBAU6 Industrial 5.1(1) 400 2.7至3.6 1.70至1.95, 2.7至3.6 -40至105(2) 11.5×13×0.8 P-WFBGA153-1113-0.50
16GB THGBMHG7C2LBAIL Supreme 5.1(1) 400 2.7至3.6 1.70至1.95, 2.7至3.6 -25至85 11.5×13×0.8 P-WFBGA153-1113-0.50
THGBMHG7C1LBAIL Premium 5.1(1) 400 2.7至3.6 1.70至1.95, 2.7至3.6 -25至85 11.5×13×0.8 P-WFBGA153-1113-0.50
THGBMHG7C2LBAU7 Industrial 5.1(1) 400 2.7至3.6 1.70至1.95, 2.7至3.6 -40至105(2) 11.5×13×1.0 P-VFBGA153-1113-0.50
32GB THGBMHG8C4LBAIR Supreme 5.1(1) 400 2.7至3.6 1.70至1.95, 2.7至3.6 -25至85 11.5×13×1.0 P-VFBGA153-1113-0.50
THGBMHG8C2LBAIL Premium 5.1(1) 400 2.7至3.6 1.70至1.95, 2.7至3.6 -25至85 11.5×13×0.8 P-WFBGA153-1113-0.50
THGBMHG8C4LBAU7 Industrial 5.1(1) 400 2.7至3.6 1.70至1.95, 2.7至3.6 -40至105(2) 11.5×13×1.0 P-VFBGA153-1113-0.50
64GB THGBMHG9C4LBAIR Supreme 5.1(1) 400 2.7至3.6 1.70至1.95, 2.7至3.6 -25至85 11.5×13×1.0 P-VFBGA153-1113-0.50
THGBMGG9U4LBAIR Premium 5.1 400 2.7至3.6 1.70至1.95, 2.7至3.6 -25至85 11.5×13×1.0 P-VFBGA153-1113-0.50
THGBMHG9C8LBAU8 Industrial 5.1(1) 400 2.7至3.6 1.70至1.95, 2.7至3.6 -40至105(2) 11.5×13×1.2 P-TFBGA153-1113-0.50
128GB THGBMHT0C8LBAIG Supreme 5.1(1) 400 2.7至3.6 1.70至1.95, 2.7至3.6 -25至85 11.5×13×1.2 P-TFBGA153-1113-0.50
THGBMGT0U8LBAIG Premium 5.1 400 2.7至3.6 1.70至1.95, 2.7至3.6 -25至85 11.5×13×1.2 P-TFBGA153-1113-0.50
  • 注解 (1):符合JEDEC e・MMC™版本5.1标准,采用“Command Queuing”和“Secure Write Protection”功能作为可选功能的产品。
  • 注解 (2):Tc=115°C(最大值)。
  • e ·MMC™是JEDEC/MMCA的商标。
  • 联系东芝销售代表以了解正在开发中的产品的样品供应计划。
  • 在提交I-Ver等级的产品样品前,将检查您预期用途的详细细节。

相关链接

MLC NAND

联系方式

如您需查询,请点击其中任何一个链接

技术方面的问题
购买、样片和IC可靠性的相关咨询
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.