Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

SLC NAND闪存

The Toshiba SLC NAND supports customers' businesses with an extensive lineup of technologies

For a wide application

为满足不同客户的应用需求,东芝提供了具有不同容量等级和多种封装选择的SLC* NAND闪存产品。东芝SLC NAND的高速读取/写入性能以及耐用性使其成为了各种商业和工业应用的绝佳选择。与NOR闪存相比,SLC NAND也提供巨大的成本优势。

东芝作为闪存技术的发明者,在引导全世界使用更新换代的制作工艺方面一直处于领先地位,东芝始终不断地致力于稳步提升其产品性能。东芝也提供采用了纠错和校正(ECC)功能及串行接口NAND的BENAND™产品,其中串行接口NAND能提供用于NAND闪存接口的串行外设接口。所以,你可以根据您的主控ECC和存储器接口要求选择最佳的SLC NAND。

*SLC:单层单元
*BENAND:内置ECC NAND
BENAND是东芝公司的商标。

SLC NAND闪存产品阵容

-东芝SLC NAND产品阵容包括三类产品。
-您可以根据ECC容量和主控芯片组的存储器接口选择最适合您需求的产品。

东芝SLC NAND的高速读取/写入性能以及耐用性使其成为了各种商业和工业应用的绝佳选择。

SLC NAND Block Diagram

BENAND™是包含了ECC逻辑电路的NAND闪存。 BENAND™不再需要使用主控处理器以执行ECC,所以无论主控处理器是否具有足够的ECC能力,都可以使用最新的24-nm SLC NAND。

BENAND Block Diagram

串行接口NAND提供常用的六引脚串行外设接口(SPI)以用于闪存接口,且提供小型WSON、SOP和BGA(*)封装。

*BGA封装正在计划中

Serial Interface NAND Block Diagram
*串行接口NAND中的ECC逻辑电路由客户自行启用和禁用。

Product List

SLC NAND列表
您可以根据特征搜索整个SLC NAND列表。

联系方式

如您需查询,请点击其中任何一个链接

技术方面的问题
购买、样片和IC可靠性的相关咨询
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.