Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

BENAND™

BENAND™的特点

包含ECC逻辑电路

不再需要使用主控处理器以执行ECC,可进行配置以提供必要的ECC校验信息用于内存管理。

采用24-nm工艺制作,这是SLC NAND最为先进的技术节点

最新的24-nm SLC NAND工艺

广泛的容量等级

24-nm SLC NAND可提供生产1-、2-、4-和8-Gb的容量等级。

兼容于SLC NAND

提供与SLC NAND相同的基本功能

BENAND Block Diagram

产品阵容

类别 容量
BENAND™  1Gb  2Gb  4Gb  8Gb

*请点击任何一项以显示详细的产品信息并下载规格书。

联系方式

如您需查询,请点击其中任何一个链接

技术方面的问题
购买、样片和IC可靠性的相关咨询
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.