Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

SLC NAND

SLC NAND的特点

采用24-nm工艺制作,这是SLC NAND最为先进的技术节点

世界上首款24-nm SLC NAND

广泛的容量等级

24-nm SLC NAND可提供生产1-、2-、4-和8-Gb的容量等级。

SLC NAND Block Diagram

产品阵容

类别 容量
Raw SLC NAND  1Gb  2Gb  4Gb  8Gb 16Gb 32Gb*

*请点击任何一项以显示详细的产品信息并下载规格书。
*关于32Gb的信息,请联系东芝销售代表。

联系方式

如您需查询,请点击其中任何一个链接

技术方面的问题
购买、样片和IC可靠性的相关咨询
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.