Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

串行接口NAND

串行接口NAND的特点

控制接口由LPC接口构成

支持串行外设接口(SPI)的模式0和模式3

包含ECC逻辑电路

不再需要使用主机处理器以执行ECC,可进行配置以提供必要的ECC校正信息用于内存管理。

采用24-nm工艺制作,这是SLC NAND最为先进的技术节点

最新的24-nm SLC NAND工艺

广泛的容量等级

提供生产1-、2-和4-Gb的容量等级

提供小型封装

6 x 8mm WSON、10.3 x 7.5mm SOP、6 x 8mm BGA(*)

*BGA封装正在计划中

Serial Interface NAND Block Diagram
*串行接口NAND中的ECC逻辑电路可由客户自行启用和禁用。

产品阵容

类别 容量
串行接口NAND 1Gb 2Gb 4Gb

*请点击任何一项以显示详细的产品信息并下载规格书。

联系方式

如您需查询,请点击其中任何一个链接

技术方面的问题
购买、样片和IC可靠性的相关咨询
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.