Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

应用说明/示例程序

每个产品都提供以下配置的示例程序。

当您注册后,您可以下载应用说明/示例程序。
(免费注册。微控制器供应商的代表不要注册。)

登录注册

基于ARM®内核的微控制器

  • 用户指南
  • 头文件/启动程序
  • 驱动器/示例程序
TX00系列
TX03系列
TX04系列
TX09系列

东芝原创的内核微控制器

  • TMP89FS60FG示例程序的操作功能

产品详情

TX00系列M030组

                                                                                                                                                login / Register

示例程序/功能 说明 产品名称
TMPM
036
TMPM
037
模拟/数字转换器 ADC 示例说明:从模拟输入引脚读取ADC数据 V V
时钟/模式控制 CG 示例说明:在常规模式与IDLE/STOP模式之间切换 V V
DMA控制器 DMAC 示例说明:DMAC设置,使用UART在存储器与外围设备之间进行数据传输 V V
闪存控制 FLASH 示例说明:在内部RAM中运行程序,执行内部闪存的删除和重新写入操作 V V
输入/输出端口 GPIO 示例说明:使用LED和KEY端口 V V
低电压检测电路 LVD 如果电压高于检测电压,UART显示“UPPER”
如果电压低于检测电压,UART显示“LOWER”
V V
串行总线接口 I2C 示例说明:I2C总线模式的传送/接收 V V
串行通道 SIO/UART 示例说明:UART配置和传送 V V
简单16位定时器 TMR16A 示例说明:定时器每运行500 ms中断一次 V V
16位定时器 TMRB 示例说明:定时器每运行500ms中断一次
示例说明:可变占空比PPG的输出(可编程方波)
V V
看门狗定时器 WDT 示例说明:检测时间和看门狗定时器检测后的处理 V V

TX00系列M060组(TMPM061)

                                                                                                                                                login / Register

示例程序/功能 说明 产品名称
TMPM
061
模拟/数字转换器 ADC 示例说明:从模拟输入引脚读取ADC数据 V
时钟/模式控制 CG 示例说明:在常规模式与STOP模式之间切换 V
24位ΔΣ模拟/数字转换器 DSADC 示例说明:检查DSADC状态和读取结果 V
闪存控制 FLASH 示例说明:在内部RAM中运行程序,执行内部闪存的删除和重新写入操作 V
LCD驱动器 LCD 通过1/4占空比、1/3偏压驱动系统,以可调的时间间隔并以一定顺序显示8位数字的字串,比如“12345678”。
通过一个静态驱动系统,以可调的时间间隔并按一定顺序在LCD上显示10位数字的字串,比如“0123456789”。
V
低电压检测电路 LVD 当电源电压正常时,LED0将闪烁,LED1将关闭。
当电源电压低于检测电压时,将导致中断: INTLVD,LED0将关闭,LED1将闪烁。
V
实时时钟 RTC 示例说明:日期和时间的配置 V
串行总线接口 SBI 示例说明:I2C总线模式的传送/接收 V
串行通道 SIO/UART 示例说明:UART配置和传送 V
简单16位定时器 TMR16A 示例说明:定时器每运行500 ms中断一次 V
16位定时器 TMRB 示例说明:定时器每运行500 ms中断一次
示例说明:可变占空比PPG的输出(可编程方波)
V
看门狗定时器 WDT 示例说明:检测时间和看门狗定时器检测后的处理 V

TX00系列M060组(TMPM066)

                                                                                                                                                login / Register

示例程序/功能 说明 产品名称
TMPM
066
模拟/数字转换器 ADC 示例说明:从模拟输入引脚读取ADC数据 V
时钟/模式控制 CG 示例说明:在常规模式与IDLE/STOP模式之间切换 V
闪存控制 闪存 示例说明:在内部RAM中运行程序,执行内部闪存的删除和重新写入操作 V
输入/输出端口 GPIO 示例说明:使用LED和KEY端口 V
低电压检测电路 LVD 如果电压高于检测电压,UART显示“UPPER”,如果电压低于检测电压,UART显示“LOWER”。 V
串行总线接口 SBI 示例说明:I2C总线模式的传送/接收 V
串行通道 SIO/UART 示例说明:UART配置和传送 V
简单16位定时器 TMR16A 示例说明:定时器每运行500 ms中断一次 V
16位定时器 TMRB 示例说明:定时器每运行500 ms中断一次
示例说明:可变占空比PPG的输出(可编程方波)
V
高分辨率16位定时器 TMRD 示例说明:定时器每运行500 ms中断一次
示例说明:可变占空比PPG的输出(可编程方波)
V
同步串行接口 TSPI 示例说明:TSPI中的传送/接收。 V
μDMA控制器 uDMAC 示例说明:DMAC设置和存储器之间的数据传输 V
USB设备控制器 USBD HID(人机接口设备)鼠标演示
当评估板通过USB接口连接至PC并通电后,它将被识别为标准的USB鼠标,然后它将控制PC屏幕上的箭头图标,如下所示,该过程将重复3次。
V
CDC(通信设备等级)循环返回演示
在评估板上,简单的CDC演示程序设计用作为仿真中的COM设备。
V
看门狗定时器 WDT 示例说明:检测时间和看门狗定时器检测后的处理 V

TX03系列M310组

                                                                                                                                                login / Register

示例程序/功能 说明 产品名称
TMPM
311
24位ΔΣ模拟/数字转换器 DSADC 示例说明:检查DSADC状态和读取结果 V
输入/输出端口 GPIO 示例说明:使用LED和KEY端口 V
同步串行接口 SSP 该示例程序将显示使用SSP和UART外围驱动程序通过UART接收的数据。检查数据,如果接收的数据与发送的数据相同,则LED2和LED3打开,如果不同,则LED0和LED1关闭。 V
温度传感器 TEMP 简要示例说明:MCU使用温度传感器测量相对温度。 V
简单16位定时器 TMR16A 示例说明:定时器每运行500ms中断一次 V
16位定时器 TMRB 示例说明:定时器每运行500ms中断一次
示例说明:可变占空比PPG的输出(可编程方波)
V
串行通道 SIO/UART 示例说明:UART配置和传送 V
μDMA控制器 uDMAC 示例说明:DMAC设置和存储器之间的数据传输 V
看门狗定时器 WDT 示例说明:检测时间和看门狗定时器检测后的处理 V

TX03系列M330组

                                                                                                                                                login / Register

示例程序/功能 说明 产品名称
TMPM
330
TMPM
332
TMPM
333
模拟//数字转换器 ADC 示例说明:从模拟输入引脚读取ADC数据 V V V
CEC功能 CEC 示例说明:CEC传送/接收中断 V V
时钟/模式控制 CG 示例说明:在常规模式与SLEEP/SLOW模式之间切换 V V V
闪存控制 FLASH 示例说明:在内部RAM中运行程序,执行内部闪存的删除和重新写入操作 V V V
输入/输出端口 GPIO 示例说明:使用LED和KEY端口 V V V
远程控制信号预处理器 RMC 示例说明:远程控制信号的接收和解码 V V
实时时钟 RTC 示例说明:日期和时间的配置 V V V
串行总线接口 SBI 示例说明:I2C总线模式的传送/接收 V V
V
串行通道 SIO/UART 示例说明:UART配置和传送 V V V
16位定时器 TMRB 示例说明:定时器每运行500ms中断一次
示例说明:可变占空比PPG的输出(可编程方波)
示例说明:频率测量模式的配置
V V V
看门狗定时器 WDT 示例说明:检测时间和看门狗定时器检测后的处理 V V V

TX03系列M340组

                                                                                                                                                login / Register

示例程序/功能 说明 产品名称
TMPM
341
模拟/数字转换器 ADC 示例说明:从模拟输入引脚读取ADC数据 V
时钟/模式控制 CG 示例说明:在常规模式与STOP1模式之间切换 V
数字/模拟转换器 DAC 示例说明:从DA引脚的锯齿波输出 V
DMA控制器 DMAC 示例说明:DMAC设置,使用UART在存储器与外围设备之间进行数据传输 V
外部总线接口 EXB 示例说明:读取/写入连接至外部总线的SRAM V
闪存控制 FLASH 示例说明:在内部RAM中运行程序,执行内部闪存的删除和重新写入操作 V
输入/输出端口 GPIO 示例说明:使用LED和KEY端口 V
振荡频率检测 OFD 示例说明:当时钟超过OFD检测频率范围时,产生输入/输出重置 V
2相脉冲输入计数器 PHC 示例说明:四倍计数模式配置 V
串行总线接口 SBI 示例说明:I2C总线模式的传送/接收 V
串行通道 SIO/UART 示例说明:UART配置和传送 V
同步串行接口 SSP 示例说明:SSP和自循环返回配置 V
16位定时器 TMRB 示例说明:定时器每运行500ms中断一次
示例说明:可变占空比PPG的输出(可编程方波)
V
高分辨率16位定时器 TMRD 示例说明:定时器每运行500ms中断一次
示例说明:可变占空比PPG的输出(可编程方波)
V
看门狗定时器 WDT 示例说明:检测时间和看门狗定时器检测后的处理 V

TX03系列M360组(TMPM361/362/363/364)

                                                                                                                                                login / Register

示例程序/功能 说明 产品名称
TMPM
361
TMPM
362
TMPM
363
TMPM
364
模拟/数字转换器 ADC 示例说明:从模拟输入引脚读取ADC数据 V V V V
CAN控制器 CAN 示例说明:测试循环返回模式,比如:邮箱消息设置、邮箱配置、消息传送/接收、模式更改(测试循环返回模式)状态获取和中断使用 V V
CEC功能 CEC 示例说明:CEC传送/接收中断 V V V V
时钟/模式控制 CG 示例说明:在常规模式与SLEEP模式之间切换 V V V V
DMA控制器 DMAC 示例说明:DMAC设置和存储器之间的数据传输 V V V V
闪存控制 闪存 示例说明:在内部RAM中运行程序,执行内部闪存的删除和重新写入操作 V V V V
输入/输出端口 GPIO 示例说明:使用LED和KEY端口 V V V V
按键唤醒 KWUP

示例说明:进入和释放低功率模式

V V V V
远程控制信号预处理器 RMC 示例说明:远程控制信号的接收和解码 V V V V
实时时钟 RTC 示例说明:日期和时间的配置 V V V V
串行总线接口 SBI 示例说明:I2C总线模式的传送/接收 V V V V
静态存储器控制器 SMC 示例说明:SRAM初始化 V V V V
串行通道 SIO/UART 示例说明:UART配置和传送 V V V V
同步串行接口 SSP 示例说明:SSP和自循环返回配置 V V V V
16位定时器 TMRB 示例说明:定时器每运行500ms中断一次
示例说明:可变占空比PPG的输出(可编程方波)
V V V V
看门狗定时器 WDT 示例说明:检测时间和看门狗定时器检测后的处理 V V V V

TX03系列M360组(TMPM365/366)

                                                                                                                                                login / Register

示例程序/功能 说明 产品名称
TMPM
365
TMPM
366
模拟/数字转换器 ADC 示例说明:从模拟输入引脚读取ADC数据 V V
时钟/模式控制 CG 示例说明:在常规模式与STOP模式之间切换 V V
DMA控制器 DMAC 示例说明:DMAC设置,使用UART在存储器与外围设备之间进行数据传输 V V
外部总线接口 EXB 示例说明:读取/写入连接至外部总线的SRAM V
闪存控制 闪存 示例说明:在内部RAM中运行程序,执行内部闪存的删除和重新写入操作 V V
异步串行通道 FUART 该程序从TX引脚发送64个不同数值,从RX引脚接收数据。 V
输入/输出端口 GPIO 示例说明:使用LED和KEY端口 V V
串行总线接口 SBI 示例说明:I2C总线模式的传送/接收 V V
串行通道 SIO/UART 示例说明:UART配置和传送 V V
同步串行接口 SSP 示例说明:SSP和自循环返回配置 V
16位定时器 TMRB 示例说明:定时器每运行500ms中断一次
示例说明:可变占空比PPG的输出(可编程方波)
V V
USB设备控制器 USBD HID(人机接口设备)鼠标演示
当评估板通过USB接口连接至PC并通电后,它将被识别为标准的USB鼠标,然后它将控制PC屏幕上的箭头图标,如下所示,该过程将重复3次
V V
CDC(通信设备等级)循环返回演示
在评估板上,简单的CDC演示程序设计用作为仿真中的COM设备。
V V
MSC(大量存储等级)RAM磁盘演示
当评估板通过USB接口连接至PC并通电后,它将识别为24k RAM磁盘。 你可以通过计算机对其进行格式化并保存文件到磁盘上。
V V
看门狗定时器 WDT 示例说明:检测时间和看门狗定时器检测后的处理 V V

TX03系列M360组(TMPM367/368/369/36B)

                                                                                                                                                login / Register

示例程序/功能 说明 产品名称
TMPM
367
TMPM
368
TMPM
369
TMPM
36B
模拟/数字转换器 ADC 示例说明:从模拟输入引脚读取ADC数据 V V V V
CAN控制器 CAN 示例说明:测试循环返回模式,比如:邮箱消息设置、邮箱配置、消息传送/接收、模式更改(测试循环返回模式)状态获取和中断使用 V V
时钟/模式控制 CG 示例说明:在常规模式与IDLE/STOP1/STOP2模式之间切换 V V V V
数字/模拟转换器 DAC 示例说明:从DA引脚的锯齿波输出 V V V  
外部总线接口 EXB 示例说明:读取/写入连接至外部总线的SRAM V V V V
编码器输入电路 ENC 该示例程序将检测鼠标滚轮的滚动 V V V V
闪存控制 FLASH 示例说明:在内部RAM中运行程序,执行内部闪存的删除和重新写入操作 V V V V
异步串行通道 FUART 该程序从TX引脚发送64个不同数值,从RX引脚接收数据。 V V V V
输入/输出端口 GPIO 示例说明:使用LED和KEY端口 V V V V
多功能定时器 IGBT 该示例程序展示了使用外部触发器通过IGBT驱动器及EMG功能控制PPG输出的方法 V V V V
PMD 该示例程序展示了相输出 V V V V
低电压检测电路 LVD 如果电压高于检测电压,UART显示“UPPER”,如果电压低于检测电压,UART显示“LOWER”。 V V V V
振荡频率检测 OFD 示例说明:当时钟超过OFD检测频率范围时,产生输入/输出重置 V V V V
远程控制信号预处理器 RMC 示例说明:远程控制信号的接收和解码 V V V V
实时时钟 RTC 示例说明:日期和时间的配置 V V V V
串行总线接口 SBI 示例说明:I2C总线模式的传送/接收 V V V V
串行通道 SIO/UART 示例说明:UART配置和传送 V V V V
同步串行接口 SSP 示例说明:SSP和自循环返回配置 V V V V
16位定时器 TMRB 示例说明:定时器每运行500ms中断一次
示例说明:可变占空比PPG的输出(可编程方波)
V V V V
μDMA控制器 uDMAC 示例说明:DMAC设置和存储器之间的数据传输 V V V V
USB设备控制器 USBD HID(人机接口设备)鼠标演示
当评估板通过USB接口连接至PC并通电后,它将被识别为标准的USB鼠标,然后它将控制PC屏幕上的箭头图标,如下所示,该过程将重复3次
V V V  
CDC(通信设备等级)循环返回演示
在评估板上,简单的CDC演示程序设计用作为仿真中的COM设备。
V V V  
MSC(大量存储等级)RAM磁盘演示
当评估板通过USB接口连接至PC并通电后,它将识别为24 k RAM磁盘。 你可以通过计算机对其进行格式化并保存文件到磁盘上。
V V V  
看门狗定时器 WDT 示例说明:检测时间和看门狗定时器检测后的处理 V V V V

TX03系列M370组

                                                                                                                                                                          login / Register

示例程序/功能 说明 产品名称
TMPM
370
TMPM
372
TMPM
373
TMPM
374
TMPM
375
TMPM
376
TMPM
37A
模拟/数字转换器 ADC 示例说明:从模拟输入引脚读取ADC数据 V V V V V V V
时钟/模式控制 CG 示例说明:在常规模式与STOP模式之间切换 V V V V V V V
编码器输入电路 ENC 该示例程序将检测鼠标滚轮的滚动。 V V V V V V
闪存控制 闪存 示例说明:在内部RAM中运行程序,执行内部闪存的删除和重新写入操作 V V V V V V V
输入/输出端口 GPIO 示例说明:使用LED和KEY端口 V V V V V V V
振荡频率检测 OFD 示例说明:当时钟超过OFD检测频率范围时,产生输入/输出重置 V V V V V V V
电机控制电路 PMD 该示例程序展示了相输出。 V V V V V V V
串行总线接口 SBI 示例说明:I2C总线模式的传送/接收         V
  V
串行通道 SIO/UART 示例说明:UART配置和传送 V V V V V V V
16位定时器 TMRB 示例说明:定时器每运行500ms中断一次
示例说明:可变占空比PPG的输出(可编程方波)
V V V V V V V
电压检测电路 VLTD 当电源电压低于检测电压时,MCU通过硬件自动重置,端口通过软件设置为高电平 V V V V V V V
看门狗定时器 WDT 示例说明:检测时间和看门狗定时器检测后的处理 V V V V V V V

TX03系列M380组

                                                                                                                                                                          login / Register

示例程序/功能 说明 产品名称
TMPM
380
TMPM
381
TMPM
383
TMPM
384
模拟/数字转换器 ADC 示例说明:从模拟输入引脚读取ADC数据 V V V V
时钟/模式控制 CG 示例说明:在常规模式与SLEEP模式之间切换 V V V V
DMA控制器 DMAC 示例说明:DMAC设置,使用UART在存储器与外围设备之间进行数据传输 V V V V
数字噪声过滤器 DNF DNF检测PPG生成的脉冲。 如果DNF检测到噪声脉冲,将产生中断请求。 V V
编码器输入电路 ENC 该示例程序将检测鼠标滚轮的滚动 V V V V
闪存控制 闪存 示例说明:在内部RAM中运行程序,执行内部闪存的删除和重新写入操作 V V V V
异步串行通道 FUART 该程序从TX引脚发送64个不同数值,从RX引脚接收数据。 V V
输入/输出端口 GPIO 示例说明:使用LED和KEY端口 V V V V
多功能定时器 IGBT 该示例程序展示了使用外部触发器通过IGBT驱动器及EMG功能控制PPG输出的方法 V V V V
PMD 该示例程序展示了相输出。 V V V V
振荡频率检测 OFD 示例说明:当时钟超过OFD检测频率范围时,产生输入/输出重置 V V V V
远程控制信号预处理器 RMC 示例说明:远程控制信号的接收和解码 V V V V
实时时钟 RTC 示例说明:日期和时间的配置 V V V V
串行总线接口 SBI 示例说明:I2C总线模式的传送/接收 V V V V
串行通道 SIO/UART 示例说明:UART配置和传送 V V V V
同步串行接口 SSP 示例说明:SSP和使用DMAC进行传送/接收
示例说明:SSP和自循环返回配置
V V V V
16位定时器 TMRB 示例说明:定时器每运行500ms中断一次
示例说明:可变占空比PPG的输出(可编程方波)
V V V V
电压检测电路 VLTD 当电源电压低于检测电压时,MCU通过硬件自动重置,端口通过软件设置为高电平 V V V V
看门狗定时器 WDT 示例说明:检测时间和看门狗定时器检测后的处理 V V V V

TX03系列M390组

                                                                                                                                                                          login / Register

示例程序/功能 说明 产品名称
TMPM
390
TMPM
395
模拟/数字转换器 ADC 示例说明:从模拟输入引脚读取ADC数据 V V
CEC功能 CEC 示例说明:CEC传送/接收中断 V V
时钟/模式控制 CG 示例说明:在常规模式与IDLE/SLEEP/Backup STOP模式之间切换 V V
闪存控制 闪存 示例说明:在内部RAM中运行程序,执行内部闪存的删除和重新写入操作 V V
输入/输出端口 GPIO 示例说明:使用LED和KEY端口 V V
低电压检测电路 LVD 当电源电压低于检测电压,LED1将关闭,LED2将打开。 当电源电压再次正常时,LED1将打开,LED2将关闭。 V V
振荡频率检测 OFD 示例说明:当时钟超过OFD检测频率范围时,产生输入/输出重置 V V
远程控制信号预处理器 RMC 示例说明:远程控制信号的接收和解码 V V
实时时钟 RTC 示例说明:日期和时间的配置 V V
串行总线接口 SBI 示例说明:I2C总线模式的传送/接收 V V
串行通道 SIO/UART 示例说明:UART配置和传送 V V
同步串行接口 SSP 示例说明:SSP和自循环返回配置 V V
16位定时器 TMRB 示例说明:定时器每运行500ms中断一次
示例说明:可变占空比PPG的输出(可编程方波)
V V
看门狗定时器 WDT 示例说明:检测时间和看门狗定时器检测后的处理 V V

TX04系列M440组

                                                                                                                                                                          login / Register

示例程序/功能 说明 产品名称
TMPM
440
模拟/数字转换器 ADC 示例说明:从模拟输入引脚读取ADC数据 V
时钟/模式控制 CG 示例说明:在常规模式与IDLE/STOP1/STOP2模式之间切换 V
数字/模拟转换器 DAC 示例说明:从DA引脚的锯齿波输出 V
DMA控制器 DMAC 示例说明:DMAC设置,使用UART在存储器与外围设备之间进行数据传输 V
增强型2相脉冲输入计数器 EPHC 示例说明:四倍计数模式配置 V
增强型串行输入/输出接口 ESIO 示例说明:单转移传送 V
外部总线接口 EXB 示例说明:读取/写入连接至外部总线的SRAM V
闪存控制 闪存 示例说明:在内部RAM中运行程序,执行内部闪存的删除和重新写入操作 V
异步串行通道 FUART 该程序从TX引脚发送64个不同数值,从RX引脚接收数据。 V
输入/输出端口 GPIO 示例说明:使用LED和KEY端口 V
关键矩阵扫描 KSCAN 当KEY0至KEY7逐一按下时,LED0至LED7打开 V
按键唤醒 KWUP 示例说明:进入和释放低功率模式 V
2相脉冲输入计数器 PHC 示例说明:四倍计数模式配置 V
可编程伺服器/程序控制器 PSC 当使用DMAC启动重置后,PSC代码和数据将予以传送。使用TMRB通道重复执行传送的PSC程序 V
实时时钟 RTC 示例说明:日期和时间的配置 V
串行总线接口 SBI 示例说明:I2C总线模式的传送/接收 V
串行通道 SIO/UART 示例说明:UART配置和传送 V
16位定时器 TMRB 示例说明:定时器每运行500ms中断一次
示例说明:可变占空比PPG的输出(可编程方波)
V
32位定时器 TMRC 示例说明:定时器中断 V
高分辨率16位定时器 TMRD 示例说明:定时器每运行500ms中断一次 V
看门狗定时器 WDT 示例说明:检测时间和看门狗定时器检测后的处理 V

TX04系列M460组

                                                                                                                                                                          login / Register

示例程序/功能 说明 产品名称
TMPM
461
TMPM
462
TMPM
46B
模拟/数字转换器 ADC 示例说明:从模拟输入引脚读取ADC数据 V V  V
AES处理器 AES 简单示例说明:ECB/CBC/CTR加密和解密的程序 V
CEC功能 CEC 示例说明:CEC传送/接收中断 V V
时钟/模式控制 CG 示例说明:在常规模式与IDLE/STOP1/STOP2模式之间切换 V V V
熵种子发生器 ESG 简单示例说明:通过ESG的512位熵种子生成程序 V
外部总线接口 EXB 示例说明:读取/写入连接至外部总线的SRAM V V V
闪存控制 闪存 示例说明:在内部RAM中运行程序,执行内部闪存的删除和重新写入操作 V V V
异步串行通道 FUART 该程序从TX引脚发送64个不同数值,从RX引脚接收数据。 V V V
输入/输出端口 GPIO 示例说明:使用LED和KEY端口 V V V
串行总线接口 I2C 示例说明:I2C总线模式的传送/接收 V V
V
多功能定时器 IGBT 该示例程序展示了使用外部触发器通过IGBT驱动器及EMG功能控制PPG输出的方法 V V V
低电压检测电路 LVD 如果电压高于检测电压,UART显示“UPPER”。如果电压低于检测电压,UART显示“LOWER”。 V V V
多倍长度字长算术协处理器 MLA 简单示例说明:蒙哥马利乘法模乘法/多倍字长加法/多倍字长减法模式程序 V
振荡频率检测 OFD 示例说明:当时钟超过OFD检测频率范围时,产生输入/输出重置 V V
远程控制信号预处理器 RMC 示例说明:远程控制信号的接收和解码 V V
实时时钟 RTC 示例说明:日期和时间的配置 V V V
安全散列算法处理器 SHA 简单示例说明:通过SHA从信号数据生成256位散列值的程序 V
同步串行接口 SSP 示例说明:SSP和自循环返回配置 V V V
16位定时器 TMRB 示例说明:定时器每运行500ms中断一次
示例说明:可变占空比PPG的输出(可编程方波)
V V V
串行通道 SIO/UART 示例说明:UART配置和传送 V V V
μDMA控制器 uDMAC 示例说明:DMAC设置和存储器之间的数据传输 V V V
看门狗定时器 WDT 示例说明:检测时间和看门狗定时器检测后的处理 V V V

TX09系列A910组

                                                                                                                                                                          login / Register

示例程序/功能 说明 产品名称
TMPM
910
应用说明 V

TLCS-870/C1系列

                                                                                                                                                                          login / Register

SP编号 模块名称 概述
SP-870-101 - TMP89FS60FG示例程序的操作功能。
  • 8位PWM输出
  • 8位PPG输出
  • 16位PPG输出
  • UART输出
  • SIO输出
  • I2C输出
  • 10位AD输入
SP-870-102 RAM、存储器 自诊断测试样品软件

联系方式

如您需查询,请点击其中任何一个链接

技术方面的问题
购买、样片和IC可靠性的相关咨询
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.