Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

IEC60730

引入全新微控制器,通过减轻软件处理工作量以符合欧洲IEC 60730标准

欧洲IEC 60730安全标准

自2007年10月开始,在欧洲进行销售的所有家用电器必须符合IEC 60730标准。这一标准的执行旨在对所有成品的使用进行定期自我诊断,以期尽早检测到故障和失灵情况,从而保护消费者免于潜在风险。

该标准将适用的设备划分为三大类:

  • A类:不要求故障安全功能的设备(比如照明设施)
  • B类:要求故障安全功能的设备(比如洗衣机)
  • C类:要求高级故障安全功能的设备(比如燃烧设备)

以下列举了对于B类成品的微控制器进行自我诊断试验的建议。

  • 程序计数器的堆栈故障诊断
  • 中断周期异常的诊断
  • 微控制器时钟频率异常的诊断
  • 存储器异常的诊断(ROM/RAM)
  • 外部接口异常的诊断(通信)

为了能够在不使用软件的情况下检测时钟频率,我们必须为微控制器增加一个时钟频率检测电路。您可以从我们的产品阵容中找到符合IEC60730标准而无需修改您既定电路板的应用解决方案。

用于自我诊断试验的示例软件

东芝准备了对应用于B类成品(要求故障安全功能)中的东芝微控制器进行自我诊断试验的示例软件。该示例软件使得制造商能够顺利地将自我诊断试验结合至其控制软件中,并且帮助实现能够完全发挥东芝微控制器功能的软件。

“自我诊断试验示例软件(SP-870-102)”

  • 使用说明书
  • C语言和汇编语言版本的示例程序

       

    • RAM存储器测试(0x55,0xAA R/W测试)
    • RAM存储器测试(March-C测试)
    • 校验和的计算
    • CRC计算(CRC-CCITT)
     

    C语言和汇编语言版本中提供了示例程序。关于TLCS-870/C1系列以外的微控制器,使用C语言示例程序。

“自我诊断试验示例软件”可于应用注意事项页面进行下载。

联系方式

如您需查询,请点击其中任何一个链接

技术方面的问题
购买、样片和IC可靠性的相关咨询
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.