Andor System Support Co., Ltd.是一家通过Arm有限公司认证的培训中心。我们的TX03和TX09系列研讨会对准备开发系统或考虑使用它们的工程师非常有效。
而且作为嵌入式系统配套公司,接受使用TX03和TX09系列的硬件或软件设计的定制开发。我们丰富的经验和良好的业绩为您在诸如系统设计、集成和维护的每个开发阶段提供支持。
我们的边界扫描测试系统是只需要5个信号引脚即可进行测试和板上编程的工具。这是测试装有BGA封装器件等高密度印刷电路板的最好解决方案之一。这实现了在包括样品开发阶段和量产阶段所有阶段的测试和板上编程工作。
目录 | 产品名称 | MCU |
---|---|---|
边界扫描测试 FLASH编程器/烧写器 |
JTAG ProVision |
有边界扫描测试功能的TX03和TX09系列 |
目录 | 详细信息 | MCU |
---|---|---|
教学材料/研讨会 | 通过Arm认证的Cortex®–M3软件设计课程(3天) | TX03系列 TX09系列 |
软件开发/SI | 软件和硬件的定制开发 | TX03系列 TX09系列 |
FLASH编程服务 | TX03系列 TX09系列 |
该工具可以即时检测出焊接错误和PCB错误的故障部分。由于该测试只需要5个引脚,所以该机器成本为低水平。测试代码将跟随其向导程序自动生成,所以当目标板在生产时,测试准备即可完成。
JTAG ProVision | 该工具从电路网表文件(Netlist)和BSDL文件中的信息生成测试代码,并执行测试。 |
---|---|
边界扫描控制器 | 这是一款测试目标板并进行板上编程的硬件。 |
故障分析软件/可视化工具 | 该工具识别故障引脚或故障网诸如开路、短路等的错误状态,并在电路图和板子布版中突出故障部分。 |
FLASH和cPLD的在线编程 | 该工具自动生成写入Flash(也可用于嵌入式Flash)和cPLD的控制程序。 |
*所有品牌名称和产品名称均为其各个公司的商标或注册商标。此处含有的信息可能进行更改或更新,恕不另行通知。