Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

评估工具和参考板

评估工具

为了评估是否需要使用东芝微控制器,建议使用入门级别的评估工具(比如启动器套件)来启动软件开发。启动器套件可以向开发环境和评估工具供应商索取。我们可提供的评估工具种类多样,包括捆绑IDE的套件,以及符合片上仿真器标准(CMSIS-DAP)的仿真器。另外,还能提供采用了外围功能的、功能丰富的封装解决方案。关于详细信息,请联系“开发环境”表“板/评估工具”列中所列出的合作商。关于各个微控制器支持的评估工具,参见各个微控制器的说明页面。

参考板

为了帮助你评估是否需要使用东芝的微控制器,东芝提供参考板,以允许你在现实环境中评估微控制器的功能。如果你已确定你的系统应用并需要快速创建一个系统,请联系你当地的东芝销售代表。

ARM内核微控制器的启动器套件

启动器套件是预封装的评估套件,其中包括一个CPU板、集成开发环境(IDE)和样品软件,比如头文件和启动程序。启动器套件是用于评估电路板上的特殊微控制器的简易方法,可帮助用户立即开始进行开发。它们可作为初学者的非常好的学习资源。

供应商名称 产品名称 MCU
ARM Ltd. MCBTMPM362UME
TMPM361/TMPM362
MCBTMPM364UME TMPM363/TMPM364
MCBTMPM369UME TMPM367/TMPM368/TMPM369
MCBTMPM395UME TMPM390/TMPM395
IAR Systems AB KSK-TMPM341
TMPM341
KSK-TMPM358-IL TMPM358
KSK-TMPM364-JL TMPM363/TMPM364
KSK-TMPM365-IL TMPM365
KSK-TMPM366 TMPM366
KSK-TMPM369-JL TMPM367/TMPM368/TMPM369
KSK-TMPM370-TPL TMPM370
KSK-TMPM375-IL TMPM375
KSK-TMPM380-TPL TMPM380
KSK-TMPM462 TMPM461/TMPM462
KSK-TMPM440-IL TMPM440
KSK-TMPR454-IL TMPR454
Kiban Honpo TMPM330 evaluation board TMPM330
TMPM36B evaluation board TMPM36B
TMPM037 evaluation board TMPM037

*ARM是ARM有限公司(或其子公司)在欧洲和/或其它国家的注册商标。

东芝提出的参考模型

我们的参考模型是用于支持客户应用开发的平台。我们提供的模型是基于采用东芝微控制器的CPU板,并能为客户的应用和开发环境进行量身定制。使用我们的参考模型进行MCU评估和快速系统开发。

用于LED控制的开发评估板【Y】

Development Evaluation Board for LED control image

用于LED控制的开发评估板【Y】设计用于评估TMP19A31CYFG,它与AXELL图形芯片AG3系列评估板相连接。用户可以使用AG3系列轻松地进行演示和评估图形系统。也可以通过连接LED驱动器TB62779FNG以符合LED照明模式。因为微控制器软件控制着照明模式,所以它可以轻松地进行更改。


» 点击此处了解有关娱乐设备微控制器的信息。

 

联系方式

如您需查询,请点击其中任何一个链接

技术方面的问题
购买、样片和IC可靠性的相关咨询
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.