微控制器

东芝利用长期积累的经验和卓越的技术,提供具有高质量存储器、精密和低功耗混合信号组件的通用和特定应用的MCU(例如电机控制和连接),以及适用于家用电器、医疗保健设备、加热和冷却系统以及工业设备等应用的封装的丰富外围设备选项。东芝MCU系列之间可以共享软件和电路板设计,并且提供系统支持以促进客户产品和应用程序的开发,从而降低开发成本和缩短开发周期。

产品线

产品线

Arm®内核架构

东芝内核架构

电机控制

  • TXZ+™族高级系列:TXZ+™4A系列M4K/M4M组
  • TX族:TX04系列M470组
  • TX族:TX03系列M370组

通信与数据处理

  • TXZ+™族高级系列:TXZ+™4A系列M4G/M4N组
  • TX族:TX04系列M460组
  • TX族:TX03系列M360组

通用

  • TXZ+™族高级系列:TXZ+™3A系列M3H组
  • TX族:TX03系列M330/M380组
  • TX族:TX00系列 M030/M060组
  • TLCS™族:TLCS™-870/C1,TLCS™-870/C1E系列

其他

  • TX族:TX04系列M440组
  • TX族:TX03系列M340组

TXZ+™族高级系列

Arm® Cortex®-M 32位120-200MHz MCU,专为连接丰富的接口或FOC中多个电机的无刷电机控制而设计。提供范围广泛的128K-2MB闪存、24K-258KB RAM存储器及多种ADC和外围设备选项。 这些MCU还可实现低功耗。

特性

  • 基于Arm® Cortex®-M内核架构,集成大容量闪存
  • 集成了应用专用外围电路,如电机控制和感知
  • 支持丰富的连接接口和功能安全设计(灵活支持家用电器国际标准:IEC60730)
  • 用于多个广泛无刷电机的第4代高级矢量引擎增强版(A-VE+)电机控制和感知
  • 工具和软件
TXZ+™4A系列
带FPU的基于Arm® Cortex®-M4内核处理器的微控制器,适用于高效信号处理应用

• M4K组 • M4M组
• M4G组 • M4N组
TXZ+™3A系列
基于Arm® Cortex®-M3内核的微控制器:
灵活多用途生产线

• M3H组

MCU Motor Studio 3.0

提供新的位置估计控制技术以简化电机的磁场定向控制
MCU Motor Studio软件含有PC工具和电机控制固件,专门用于东芝TXZ+™族高级系列微控制器。新增了对位置估计控制的支持,可简化了磁场定向控制电机评估期间的调整。

  • 工具和软件

TX族

Arm Cortex-M0、M3和M4 32位16-120MHz通用MCU,具有支持广泛应用的多种选项

特性

  • 最大工作频率:120MHz
  • 电机控制产品通过矢量引擎降低CPU负载
  • 小型封装产品线
  • 工具和软件
TX00系列
基于Arm Cortex-M0内核架构的微控制器具有低功耗内核和小尺寸

• M030组
• M060组
TX03系列
基于Arm Cortex-M3内核的微控制器,适用于广泛的应用

• M310组 • M330组
• M340组 • M360组
• M370组 • M380组
TX04系列
带FPU的基于Arm® Cortex®-M4内核架构处理器的微控制器,适用于高效信号处理应用。

• M440组
• M460组
• M470组

TXZ+™族入门级

低功耗MCU和小型化系统

特性

  • 最大工作频率:40MHz
  • 通过集成各功能实现系统小型化

TLCS™族

东芝独创的TLCS™内核架构8位MCU,带有适用于控制广泛应用的标准外围设备

特性

  • 处理性能与16位MCU相同
  • 闪存空间高达128KB
  • 工具和软件
TLCS™-870/C1系列和TLCS™-870/C1E系列
实现了相当于16位微控制器的处理能力和高达128KB的存储器地址空间扩展. TLCS-870/C1系列提供相当于16位微控制器的处理能力,以及可扩展至128KB的存储器地址空间。TLCS系列的新成员TLCS-870/C1E系列采用新结构的闪存,可增强长期性能。

文档

目录

规格书,应用说明

请从单个产品页面获取规格书和应用说明。

技术专辑

参考设计

使用TPD4164K的DC 300 V输入BLDC电机无感控制电路
使用TPD4164K的DC 300 V输入BLDC电机无感控制电路
该参考设计提供了使用智能功率IC的DC 300 V输入BLDC电机无感控制电路的设计指南、数据和其他内容。它采用专为电机控制设计的MCU实现矢量控制。
使用TPD4164F的DC 300V输入BLDC电机无感控制电路
使用TPD4164F的DC 300V输入BLDC电机无感控制电路
该参考设计提供了使用智能功率IC的DC 300V输入BLDC 电机无感控制电路的设计指南、数据和其他内容。它采用专为电机控制设计的MCU实现矢量控制。
使用TPD4204F的直流300V输入BLDC电机无传感器控制电路
使用TPD4204F的DC 300V输入BLDC电机无霍尔控制电路
该参考设计提供了使用智能功率器件的直流300V输入BLDC电机无霍尔控制电路的设计指南、数据和其他内容。它采用专为电机控制而设计的MCU实现矢量控制。

功能

矢量引擎
USB(通用串行总线)
遥控器信号处理器(RMC)
PSC(可编程伺服器/程序控制器)
OFD(振荡频率检测器)
多功能定时器(MPT)
JTAG(边界扫描)
I2S(Inter-IC Sound)
高分辨率PPG输出
EtherMAC(以太网媒体访问控制)
CAN(控制器区域网络)

工具和软件

开发环境

开发环境准备用于从设计到评估的每个程序开发阶段。在Arm内核微控制器开发环境中,可以选择各种开发工具和供应商。
请选择符合您需求的开发工具和供应商。

评估板

考虑使用我们的MCU时,您可以使用开发环境供应商或评估套件供应商出售的入门套件轻松地开始软件开发。
评估套件有多种形式,涵盖包含集成开发环境和仿真器的套件到实施符合片上仿真器标准的CMSIS-DAP的套件。
此外,还提供具有完整外围功能的高性能解决方案包。详情请在TX族/TXZ族开发环境中的“电路板/评估套件”类别中选择合作伙伴。
 请参阅各个产品介绍页,了解与各个产品兼容的评估套件。

示例软件/CMSIS驱动程序

接受针对示例软件的许可协议后单击屏幕底部的“同意”后,选择“族”或“系列”选项卡。
下载相关产品的示例软件。
请从单个产品屏幕下载示例软件的应用说明。

请从单个产品屏幕下载参考程序的应用说明。

合作伙伴

本页提供有关我们的业务合作伙伴的信息。 您可以从基于ARM Core的微控制器的广泛选择中选择开发工具和合作伙伴。请根据您的需求选择合适的开发工具及合作伙伴。

联系我们

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

* Arm和Cortex是Arm Limited(或其子公司)在美国和/或其他国家或地区的注册商标。
* TXZ+™和TLCS™是东芝电子元件及存储装置株式会社的商标。
* 本文提及的公司名称、产品名称和服务名称可能是其各自公司的商标。
* 所有品牌名称和产品名称均为其各自公司的商标或注册商标。此处包含的信息可能会更改或更新,恕不另行通知。

在新窗口打开