Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

TX09系列

TX09微控制器系列内嵌ARM926EJ-S™内核,非常适用于多媒体控制,凭借同时拥有16KB的指令缓存和数据缓存而适用于要求大容量、高速运行的应用场合。最大工作频率为200MHz。内部总线结构最多包括7层,从而实现了高性能和低功率运行。

01_1

*ARM926EJ-S是ARM有限公司(或其子公司)在欧洲和/或其它国家的商标。

TX09系列产品组

02_1

TX09系列产品阵容

03_1

*在0至70°C时的最大工作频率。在-20至85°C时为150MHz。

产品特性 应用实例

内置USB2.0主机控制器
(全速)
USB2.0设备控制器
(高速)

USB主机控制器(全速)
振荡频率检测器,
用于检测系统时钟的频率差
具有LCD的家用电器,
MFP,医疗设备,
多功能遥控器,
安保设备等

内置USB2.0设备控制器
(高速)

丰富的I/O端口
大容量存储器(RAM)
中型和小型LCD控制器
(电子词典,
相框,
手持终端设备),
工业指示器,
各种控制器等

规格书

Product list

您可以通过功能分类、特征参数或封装类型查找TX09系列产品。[在此处下载规格书。]

开发环境

联系方式

如您需查询,请点击其中任何一个链接

技术方面的问题
购买、样片和IC可靠性的相关咨询
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.