Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

TLCS-870/C1系列

实现了相当于16位微控制器的处理能力和高达128Kb的存储器地址空间扩展
东芝新开发了TLCS-870/C1系列8位微控制器,可提供相当于16位微控制器的高速处理能力。TLCS-870/C1系列通过单个时钟周期操作一个指令周期,从而实现了低的内部时钟频率条件下的高速处理能力。东芝的专用存储器分割方法实现了高达128Kb的存储器编址空间。

处理器内核特性

870/C1系列
最大工作频率 16MHz
最短指令执行时间 62.5ns
编址空间 128Kbytes
中断矢量(最大值) 63
指令集 732条指令
工作电压范围(典型值) 1.8至5.5V

注:各个器件的最大工作频率和工作电压各不相同。详细信息,请参见相应的规格书。

规格书

Product list

您可以通过功能分类、特征参数或封装类型查找TLCS-870/C1系列产品。[在此处下载规格书。]

开发系统

联系方式

如您需查询,请点击其中任何一个链接

技术方面的问题
购买、样片和IC可靠性的相关咨询
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.