Contact us

MOSFET Product lineup

在新窗口打开 在新窗口打开

应用于开关电源的全新低电压MOSFET系列的优点

最新的沟槽MOS U-MOSⅧ-H / U-MOSⅨ-H系列

U-MOSⅧ-H / U-MOSⅨ-H属于高效型MOSFET系列,专门设计用于笔记本电脑适配器、游戏控制台、服务器、台式电脑、平板显示器等的二次级AC-DC电源,也应用于通信设备、服务器和数据中心的DC-DC电源。U-MOSⅧ-H / U-MOSⅨ-H结合了最新的第8代沟槽MOS工艺,将有助于提高电源的效率。

U-MOSⅨ-H(视频)

特性

  • U-MOSⅧ-H系列

    U-MOSⅧ-H系列提供业内最广泛的低导通电阻MOSFET产品组合,实现了低导通电阻和电容之间的最佳平衡。凭借其快速操作的特性,U-MOSⅧ-H系列有助于降低开关损耗,这就实现了电源效率的增加。U-MOSⅧ-H系列可提供的VDSS为30至250V,且采用多种封装形式,包括具有双面冷却功能的先进封装。

  • 最新的U-MOSⅨ-H系列

    U-MOSⅨ-H系列专门设计用于同步整流应用,包括二次级隔离开关电源。它改进了Qoss*1性能,要知道该性能是同步整流功率损耗的原因之一。U-MOSⅨ-H系列相比于其他半导体供应商*2所提供的最新产品,其Ron•Qoss降低了27%,实现了导通电阻(Ron)和Qoss之间的平衡。因为Ron对于Qoss具有重要影响,东芝将通过采用超低Ron的MOSFET扩大U-MOSⅨ-H产品组合,以便补充U-MOSⅧ-H系列的产品阵容。

*1 Qoss:输出电荷(漏-源极电荷)

*2 当比较相同封装的40V MOSFET时(截止于2014年12月的东芝调查)

功率MOSFET的封装趋势

东芝通过采用最新的小型工艺并改进封装结构,努力降低MOSFET的导通电阻。东芝提供具有双面冷却功能的封装,它具有一个裸露的顶部散热器。该封装能提供超低的通道至外壳热阻(rthch-c),达0.93°C/W,从而简化了热设计。

功率MOSFET的封装趋势

  • 热量从上下表面同时散发。
  • 上金属板连接至源极。(源极不能作为电极进行导电。它用于散热目的。)
  • 与现有的SOP Advance具有相同的封装尺寸。(SOP Advance可以用新封装代替,而不需要修改现有的PCB布板。)


产品范围

U-MOSⅧ-H和U-MOSⅨ-H系列相比于其它系列,可提供更广泛的R(DS)ON和VDSS,从而能满足各种应用需求。

推荐应用的配件

fig06_1
通信设备电源

fig11_1
UPS

fig07
服务器

fig12
液晶电视

Desktop PCs
台式电脑

Machine Tools
电动工具

fig09
适配器

fig14
打印机

fig10
LED照明

fig15_1
电池组

应用于开关电源的U-MOSⅧ-H和U-MOSⅨ-H系列的产品阵容

VDSS
(V)
RDS(ON)
(mΩ)
TSON Advance SOP Advance DSOP Advance TO-220 TO-220SIS DPAK+ D2PAK
30 10 - 20 TPN11003NL TPH11003NL
5 - 10 TPN8R903NL
TPN6R003NL
TPH8R903NL
TPH6R003NL
3 - 5 TPN5R203PL
TPN4R303NL
TPH4R003NL
TPH3R203NL
1 - 3 TPN2R703NL
TPN1R603PL
TPH3R003PL
TPH2R903PL
TPH2R003PL

TPH1R403NL
< 1 TPHR9203PL
TPHR9003NL
TPHR6503PL
TPWR8503NL
TPWR6003PL
40 10 - 20 TK15S04N1L
5 - 10 TPN7R504PL TPH7R204PL
TPH6R004PL
3 - 5 TPN3R704PL TPH3R704PC
TPH3R704PL
TK3R1E04PL TK3R1A04PL TK65S04N1L
1 - 3 TPN2R304PL TPH2R104PL
TPH1R204PL
TK100S04N1L
< 1 TPHR8504PL TPWR8004PL
45 1 - 3 TPN2R805PL TPH2R805PL
TPH1R405PL
TPH1R005PL
< 1 TPW1R005PL
60 20 - 50 TPN22006NH
10 - 20 TPN14006NH
TPN11006NL
TPN11006PL
TPH14006NH
TPH11006NL
TK30E06N1
TK40E06N1
TK30A06N1
TK40A06N1
TK25S06N1S
5 - 10 TPN7R506NH
TPN7R006PL
TPH9R506PL
TPH7R506NH
TPH7R006PL
TPH5R906NH
TK8R2E06PL
TK58E06N1
TK8R2A06PL
TK58A06N1
3 - 5 TPN4R806PL TPH4R606NH
TPH3R506PL
TK4R3E06PL TK4R3A06PL TK90S06N1S
1 - 3 TPH2R306NH
TPH2R506PL
TPH1R306PL
TPW1R306PL TK100E06N1 TK100A06N1
75 1 - 3 TPH2R608NH TPW2R508NH
80 30 - 50 TPN30008NH
10 - 20 TPN13008NH TPH12008NH TK35E08N1 TK35A08N1
5 - 10 TPH8R008NH TK46E08N1 TK46A08N1
3 - 5 TPH4R008NH TPW4R008NH TK72E08N1
TK100E08N1
TK72A08N1
TK100A08N1
100 30 - 50 TPN3300ANH
10 - 20 TPN1600ANH TPH1400ANH TK22E10N1 TK22A10N1
5 - 10 TPH8R80ANH TK34E10N1
TK40E10N1
TK34A10N1
TK40A10N1
TK33S10N1H
TK55S10N1
3 - 5 TPH4R50ANH TPW4R50ANH TK65E10N1
TK100E10N1
TK65A10N1
TK100A10N1
TK65G10N1
120 10 - 20 TK32E12N1 TK32A12N1
5 - 10 TK42E12N1
TK56E12N1
TK42A12N1
TK56A12N1
3 - 5 TK72E12N1 TK72A12N1
150 50 - 100 TPN5900CNH TPH5900CNH
20 - 50 TPH3300CNH
10 - 20 TPH1500CNH TPW1500CNH
200 100 - 200 TPN1110ENH TPH1110ENH
50 - 100 TPH6400ENH
20 - 50 TPH2900ENH TPW2900ENH
250 200 - 300 TPN2010FNH TPH2010FNH
100 - 200 TPH1110FNH
50 - 100 TPH5200FNH TPW5200FNH
产品列表

MOSFET产品阵容
你可以查询整个MOSFET产品的组合,找到能够满足自己所需要的性能规格的产品。

联系方式

如您需查询,请点击其中任何一个链接

技术方面的问题
购买、样片和IC可靠性的相关咨询
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.