Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

车载

IC输出

间隙/爬电距离 5mm
数据率
(标准)
输出配置
SO6
1Mbps Open collector
TLX9304
5Mbps
Totempole
TLX9310
10Mbps Open collector
TLX9378
20Mbps
Totempole
TLX9376

晶体管输出

间隙/爬电距离 5mm
隔离
电压
BVs(Vrms)
输出配置 SO4 SO6
3750 TLX9000 TLX9300
TLX9291A TLX9185A

光伏输出

间隙/爬电距离 5mm
隔离
电压
BVs(Vrms)
输出配置 SO6
3750 TLX9905
TLX9906

光电继电器

间隙/爬电距离 5mm
关闭状态
电压
(MAX)
[V]
导通
电阻
(MAX)
[Ω]
导通
状态
电流
(MAX)
[A]
输出配置 SO6
600 335 0.08 TLX9175J

联系方式

如您需查询,请点击其中任何一个链接

技术方面的问题
购买、样片和IC可靠性的相关咨询
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.