Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

光继电器

介绍

光继电器是指含有一个MOSFET光耦合LED的光耦。光继电器相比机械继电器而言具有许多优点,比如更长的使用寿命、低电流驱动和快速响应。光继电器广泛应用于半导体测试系统、安保系统等的接触开关。东芝为半导体测试系统应用提供了超小型VSON/S-VSON封装的低RON和低CoFF光继电器,同时也提供采用各种封装并且具有大电流和高关闭状态电压特点的通用型继电器。

产品阵容

特点

封装

关闭状态电压

Product list

光继电器的列表
您可以查找光继电器的完整特性列表。

新产品新闻

DIP8 TLP3823
TLP3825
特点 关闭状态输出终端电压100V,导通状态电流3A,导通状态电流(脉冲)9A (TLP3823)
关闭状态输出终端电压200V,导通状态电流1.5A,导通状态电流(脉冲)4.5A (TLP3825)
应用
形式
测量仪器/电力线控制
DIP8 TLP3407S
TLP3409S
特点 关闭状态输出终端电压60V,导通状态电流1.0A,导通状态电流(脉冲)3.0A(TLP3407S)
关闭状态输出终端电压100V,导通状态电流0.65A,导通状态电流(脉冲)2.0A(TLP3409S)
应用
形式
测量仪器/保密设备/数据采集系统
DIP8 TLP172AM
TLP172GM
特点 关闭状态输出终端电压60V,导通状态电流0.5A,隔离电流BV最小值(Vrms)3750Vrms(TLP172AM)
关闭状态输出终端电压100V,导通状态电流0.11A,隔离电流BV最小值(Vrms)3750Vrms(TLP172GM)
应用
形式
测量仪器/保密设备

文件

目录

Catalog
名称 概述 发布日期
光耦和光继电器的产品说明 05/2018
介绍东芝光耦和光继电器广泛的产品阵容 09/2017

电子书

电子书
名称 概述 发布日期
介绍了什么是光继电器及其与机械继电器相比的特点,大约70页,也提供了应用举例。 2017年8月1日

注册下载

视频


介绍光继电器相比于机械继电器的优点,东芝光继电器的产品阵容,比如大电流型、小封装型等。
发布日期:4/2018
时长:01:34

基本信息/机械继电器的比较

联系方式

如您需查询,请点击其中任何一个链接

技术方面的问题
购买、样片和IC可靠性的相关咨询
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.