Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

高频器件

可变电容二极管 更多

这些二极管的电容将根据阳极和阴极之间所施加的反向偏置电压值变化而变化。它们也称为VCD(可变电容二极管)或VariCaps。它们应用于电子调谐的射频匹配电路。

射频开关二极管 更多

它们特别适用于切换TV调谐器的UHF/VHF频带。

射频肖特基二极管 更多

这些二极管利用通过金属和半导体接触而非P-N结点得以实现的整流特性,可由大多数载体进行激活。它们因为正向电压低以及反向恢复时间短而适用于射频信号混频器电路。

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.