Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

射频开关IC

RF Block for LTE Smartphones

东芝的射频(RF)开关适合用作智能手机的射频前端天线开关。东芝的射频开关是射频前端模块应用的理想解决方案,与全球范围内采用的LTE兼容,也与不久后将投入商业使用的高级LTE兼容。

TarfSOI™:东芝高级RF SOI *1

作为东芝TarfSOI™(东芝高级RF SOI)工艺的继承者,东芝开发了新的TaRF5工艺,它提供了世界上最小的*2插入损耗和小的外形尺寸。与TaRF3工艺制造的设备相比,TaRF5工艺制造的RF开关提供低25%的插入损耗(2.7GHz时)并且尺寸减少了约40%(SP10T)。

Insertion loss on SP10T

注1:TarfSOI是东芝公司的商标。

注2:自2013年6月28日起(依据东芝RF天线开关市场调查数据)。

Offers RF switch ICs with either a general-purpose I/O (GPIO) or an MIPI® control interface

Toshiba's product portfolio includes RF switch ICs with either a GPIO control interface or an MIPI® control interface compliant with the MIPI® Alliance standard

GPIO: General Purpose Input/Output

MIPI®: Mobile Industry Processor Interface

产品阵容

器件型号 组成 控制
TCWA1301 SP3T 全Rx GPIO
TCWA1402 SP4T 全Rx GPIO
TCWA1403 SP4T 全Tx GPIO
TCWA1501 SP5T 全Tx GPIO
TCWA1601 SP6T 全Tx GPIO
TCWA1602 SP6T 2Tx/2TRx/2Rx GPIO
TCWA1802 SP8T 全Tx GPIO
TCWA1805 SP8T 2Tx/6TRx GPIO
TCWA1806 SP8T 全Rx GPIO
TCWA1813 SP8T 全Tx GPIO
TCWA1A01 SP10T 全Tx GPIO
TCWA1B01 SP11T 全Rx GPIO
TCWA1C01 SP12T 全Tx GPIO
TCWB2601 SP3T+SP3T 差分 GPIO
TCWB2805 SP4T+SP4T 差分 GPIO
TCWB2A01 SP5T+SP5T 差分 GPIO
TCWA1A05 SP10T 全Tx mipi
TCWA1C04 SP12T 全Tx mipi

* 以上所有设备都采用芯片BGA封装。

联系方式

如您需查询,请点击其中任何一个链接

技术方面的问题
购买、样片和IC可靠性的相关咨询
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.