Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

磁传感器

数字输出磁性传感器是通过检测永久磁铁的磁感应强度进行打开和关闭。现有两种版本的数字输出磁性传感器:高灵敏性的TCS10/11系列和标准TCS20系列。这两个系列适用于各种场合的开/关检测,例如手机、笔记本电脑、数码相机和数码摄影机。

特征

适用于有开/关触点的场合

  • 检测垂直磁场的磁感应强度。
  • 提供数字输出。
  • 检测南极、北极或两极。

开关配置

il01

应用实例

il02

产品列表

检测极 器件型号 磁感应强度 平均工作电流 输出结构 封装
南极 TCS10SPU |Bon|=1.8mT(典型值)
|Boff|=0.8mT(典型值)
Icc=5.5μA(典型值)
@Vcc=2.3~2.7V
推挽式 UFV
TCS30SPU (*) 推挽式
北极 TCS10NPU 推挽式
TCS30NPU (*) 推挽式
两极 TCS10DPU Icc=8.5μA(典型值)
@Vcc=2.3~2.7V
推挽式
TCS10DLU 开漏
TCS30DPU (*) 推挽式
TCS30DLU (*) 开漏
TCS20DPR |Bon|=3.4mT(典型值)
|Boff|=2.0mT(典型值)
Icc=7.3μA(典型值)
@Vcc=2.3V
推挽式 SOT-23F
TCS20DLR 开漏
TCS40DPR 推挽式
TCS40DLR 开漏

(*)正在开发中

联系方式

如您需查询,请点击其中任何一个链接

技术方面的问题
购买、样片和IC可靠性的相关咨询

Title

·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.