Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

声音合成中间件

是文本到语音转换软件IP,它能确保文本数据在CPU和本地设备的存储器上运行时实现流畅自然的读音转换。

特性

    流畅阅读
  • 使用东芝的专利技术,能实现自然流畅的发音,且具有均一高品质声音特点。
音质清晰自然,且占用内存小
  • 即使合成单元库(语音数据库)所用的内存仅有几兆,也足以保证清晰的音质。
计算成本低
  • 其尺寸很紧凑,即使运行于本地终端时也可进行实时工作。 在这种情况下,它可以估算网络延迟的问题,这是采用云解决方案所不可避免的。

This figure shows the features of Toshiba Text-To-Speech Middleware about sound quality and memory size.

东芝的文本到语音中间件和传统的语音合成技术的比较

Product Lineup

Product Lineup

TSPG1 TSPG2 TSPG3
Standard Voice Synthesis
Optional Voice Synthesis (Japanese) -
Phonetic Symbol Entry
Embedded Tags -
Lexicon Small Small Large
ROM/RAM (Typ.) 4.3 MB/2.0 MB 4.8 MB/5.3 MB 12.9 MB/5.8 MB
MIPS (Typ.) 65 75 110 to140
Language Japanese, three main languages in North America(English, French, Spanish), Chinese Japanese Japanese
Support of other languages is being planned.

*The ROM/RAM requirements and the MIPS values are provided as a guide for the Japanese edition of the minimum middleware configuration. They vary depending on the platform, middleware configuration and its setup.

Two Configurations

Select the best configuration for your application.

Features of the SYN Configuration
  • Takes a string of phonetic symbols as input and adds natural prosody and intonation
  • Eliminates the need for linguistic dictionary and thus saves memory.

这是SYN中间件特征外形综述图。

TTS配置的特点
  • 将纯文本作为输入信息接收并将其转换成语音。
  • 支持将音标作为输入信息。

这是TTS中间件特征外形图。

使用语音合成的好处

点击此图听声音样本。

汽车导航系统的路线指导

文本到语音中间件使路线指引,包括一个巨大的专有名词与自然发声语音号码。发言的内容可以通过简单的维护语音数据库进行升级;它是不必要记录的话语由专业解说员说的。                   

 

驾驶辅助

语音警告引起司机注意。

 

免提电话

开车时视线无需离开路面便能知道打电话的人是谁。

 

读取收到的信息

您可以使文本到语音中间件读出的信息服务商提供的内容。

 

读取邮件

为何不用语音信箱来使您的邮件看起来更友好一些呢?

 

其他案例

日文

 

中文

 

* 本文中涉及到的系统和产品名称可能是相关公司或组织的商标或注册商标。

联系方式

如您需查询,请点击其中任何一个链接

技术方面的问题
购买、样片和IC可靠性的相关咨询
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.