Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

消费级固态混合式硬盘

SSHD

固态混合式硬盘(SSHD)结合两种硬盘的优点:硬盘(HDD)的成本效益与大数据容量,以及固态硬盘(SSD)的高效能优点。

闪存创新业者Toshiba开发NAND闪存、固态硬盘、传统硬盘,已累计许多成熟的技术。

Toshiba SSHD为个人电脑与消费性系统同时提供效能与容量。

固态混合式硬盘

高效能储存装置兼具固态硬盘的效能与硬盘的容量,适用于行动通讯应用。

型号 接口 尺寸/高度 转速 格式化容量 备注
MQ01ABD***H系列 SATA 2.5英寸/9.5mm

5,400rpm

1TB 750GB Advanced Format

轻薄型固态混合式硬盘

高效能轻薄型储存装置兼具固态硬盘的效能与硬盘的容量,适用于行动通讯应用。

型号 接口 尺寸/高度 转速 格式化容量 备注
MQ01ABF***H系列 SATA 2.5英寸/7mm 5,400rpm 500GB Advanced Format

 

  • 容量的定义:依Toshiba定义,1MB代表1,000,000字节,1GB代表1,000,000,000字节,1TB代表1,000,000,000,000字节。但电脑操作系统使用2的次方来定义1GB=230=1,073,741,824字节,因此显示的储存容量较低。可用的储存容量(包含各种媒体档案的范例)取决于档案大小、格式、设定、软件、操作系统(如微软操作系统或内建的应用程序)及媒体内容。实际格式化容量可能不同。
  • 「2.5吋」和「3.5吋」为硬盘或固态硬盘的外形规格,不代表磁盘驱动器的实际尺寸。

注意事项

  • 弃置说明

请依照本地规定弃置。

  • 弃置或转让所有权时清除固态混合式硬盘数据的指示

个人电脑或多种家电内整合的固态混合式硬盘可能以讯号方式记录个人资料和/或其他重要数据。为避免这些数据遭到泄漏,弃置或转让固态混合式硬盘之前务必先清除数据。

联系方式

如您需查询,请点击其中任何一个链接

技术方面的问题
购买、样片和IC可靠性的相关咨询
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.