MG07SCA系列

MG07SCA企业级容量HDD系列提供高达14TB的容量和7,200rpm的性能,其强大设计适用于近线关键业务工作负荷。
MG07SCA系列利用行业标准3.5英寸26.1mm厚的外形尺寸和先进的格式扇区技术,实现了理想容量和数据可靠性。东芝持久写入缓存技术有助于提高性能,同时在突然断电的情况下保持数据完整性。企业级容量MG07SCA系列配备12Gbit/s SAS接口,有助于节省机架空间,并减少关键业务服务器和存储系统的占用空间和操作负担。
提供512e或4Kn高级格式扇区技术模型。4Kn模型(MG07SCAxxxA)提供理想性能和与4K应用和操作环境的兼容性。512e模型(MG07SCAxxxE)目前得到了广泛支持,也有助于支持传统应用和需要512B扇区长度的操作环境。

产品规格

外形尺寸 3.5英寸
接口 12.0Gbit/s SAS 
缓冲区大小 256MiB
转速 7,200rpm
数据传输速度(持续的) 14TB 248MiB/s 
12TB 242MiB/s
功耗(空闲-A) 14TB
4.73W
12TB 4.36W
MTTF/MTBF 2,500,000h
重量(最大值) 720g
MG07SCA****系列

主要特点

  • 行业标准3.5英寸26.1mm高外形尺寸
  • 大容量(14TB和12TB型)
  • 7,200rpm性能
  • 双端口12Gbit/s SAS接口
  • MTTF/MTBF 2.5M小时
  • 每年传输的总TB数高达550
  • 4Kn或512e高级格式扇区技术
  • 东芝持久写入缓存技术有助于在断电事件中保持数据完整性
  • 提供即时清理擦除(SIE)和自加密驱动器(SED)型号选项。

应用

  • 适用中线/近线关键业务工作负荷
  • 第2层关键业务服务器和存储系统
  • 支持每个主轴高容量工作负荷的服务器
  • 容量优化的数据中心存储系统
  • 对象和文件存储解决方案
  • 企业数据保护和分层存储基础设施
  • 集中监控和其它高清视频存储

产品线

容量 格式 类型 型号
14TB 4Kn 标准 MG07SCA14TA
14TB 4Kn SIE MG07SCA14TAY
14TB 4 Kn SED MG07SCP14TA
14TB 512e 标准 MG07SCA14TE
14TB 512e SIE MG07SCA14TEY
14TB 512e SED MG07SCP14TE
12TB 4Kn 标准 MG07SCA12TA
12TB 4Kn SIE MG07SCA12TAY
12TB 4Kn SED MG07SCP12TA
12TB 512e 标准 MG07SCA12TE
12TB 512e SIE MG07SCA12TEY
12TB 512e SED MG07SCP12TE
  • 产品图片仅代表一种设计模型。
  • 容量定义:东芝定义1兆字节(MB)为1,000,000字节,1千兆字节(GB)为1,000,000,000字节,1兆兆字节(TB)为1,000,000,000,000字节。但计算机操作系统记录存储容量时使用2的幂数进行表示,即定义1GB=230=1,073,741,824字节,因此会出现存储容量变小的情况。根据不同的文件大小、格式、设置、软件和操作系统,可用存储容量(包括各种媒体文件示例)将存在差异,如微软操作系统和/或预装软件应用程序或媒介内容。实际的格式化容量可能存在差异。
  • 1千位字节(KiB)指210,或1,024字节,1兆字节(MiB)指220,或1,048,576字节,以及1千兆字节(GiB)指230,或1,073,741,824字节。
  • MTTF/MTBF(平均故障时间/平均故障间隔时间)并不是指产品寿命的保证或预估;它是根据大量产品的平均故障率所得出的统计值,可能无法精确地反映实际运行。产品的实际运行寿命可能不同于MTTF/MTBF。
  • 读取和写入速度可能因主机设备、读取和写入条件及文件大小不同而有所不同。
  • SIE:即时清理擦除。SIE是使磁盘上记录的数据瞬间失效的功能。
  • SED支持TCG企业SSC。
  • 由于出口管制和当地法规的原因,在禁止或限制使用此类硬盘的国家/地区可能无法使用具有任何安全功能的硬盘。
  • “3.5英寸”是指硬盘的外形尺寸。它们并不表示硬盘的实际大小。
  • 工作负荷是衡量一年的数据吞吐量的指标,它被定义为由主机系统的命令写入、读取或验证的数据量。

文档

名称 日期

联系我们

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

购买

购买

  • 弃置说明
    请按照当地规则弃置。
  • 关于弃置或转让HDD时擦除其中数据的说明
    个人电脑或某些家用电器中的HDD可以记录个人数据和/或其它重要数据。为了避免泄露此类数据,在弃置或转让HDD时,务必将其擦除。
在新窗口打开